e-Shop

JE-LiYCY...BD EB

Câble de transmission de données pour électronique industrielle

JE-LiYCY...BD - câble d'installation pour électronique industrielle, VDE 0815, paires, blindé, câblage Maxi TERMI-POINT®, bleu, circuits à sécurité intrinsèque

Version bleue : la classe de protection -i- est demandée partout où il existe un risque d'explosion

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de paires et section, mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
JE-LiYCY...BD EB, gaine extérieure bleue
0034220
2 x 2 x 0.5 6,6 51 95
0034221
4 x 2 x 0.5 8,5 87 155
0034222
8 x 2 x 0.5 11,7 144 260
0034223
12 x 2 x 0.5 12,8 193 340
0034224
16 x 2 x 0.5 13,9 249 430
0034225
20 x 2 x 0.5 15,1 298 495
0034226
24 x 2 x 0.5 16,6 348 605
0034227
32 x 2 x 0.5 21 441 738
0034228
40 x 2 x 0.5 21,7 531 845

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Câble de raccordement pour application en électronique, mesures, commande et transmission de données
  • Il peut être utilisé comme câble de transmission de données et d'impulsions
  • JE-LiYCY...BD se révèle également efficace comme câble de raccordement en téléphonie locale (interphone)
  • Pour une pose fixe sur et sous plâtre, dans des locaux secs et humides

Particularités

  • La version 2 paires (2 x 2 x 0,5) est tressée en quarte-étoile
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BD EB :
    Pour circuits à sécurité intrinsèque (type de protection i - sécurité intrinsèque) selon IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN VDE 0815type JE-LiYCY...BD

Constitution du produit

  • Âme à 7 brins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
  • Faisceaux torsadés assemblés en couches, rubanage par feuillards, tresse de blindage en brins de cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : bleu ciel (RAL 5015)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • selon VDE 0815, voir annexe T10

Capacité mutuelle

  • max. 100 nF/km

Couplage

  • 200 pF/100 m environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Brins multiples, 7 x 0,3mm

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur 1000 V
  • Conducteur/ Blindage: 2000 V

Résistance de boucle

  • 78,4 Ohm/km max.

Plage de température

  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.