Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
UNITRONIC® LiYY : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, flexible (Maxi TERMI-POINT® multi-brins 0,34mm²), ignifuge, instrumentation, commande et automatisation
UNITRONIC® LiYY A : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage couleur DIN 47100, UL CSA AWM, flexible (Maxi TERMI-POINT® 0,34²), ignifuge, instrumentation et commande
UNITRONIC® LiYCY : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, flexible (Maxi TERMI-POINT® multi-brins 0,34mm²), ignifuge, blindé, instrumentation et commande
UNITRONIC® Li2YCY (TP) : Câble de données à basse fréquence à faible capacité en PVC blindé, paires torsadées monoconducteur PE à codage couleur DIN 47100, interfaçage RS422/ RS485
UNITRONIC® ST : Câble de données en PVC à basse fréquence à faible capacité, gris, optimisé CEM, blindage antistatique par feuillard d'aluminium contre les hautes fréquences pour les signaux les plus faibles
UNITRONIC® LiYCY (TP) : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, Maxi TERMI-POINT® 0,34², paires torsadées, ignifuge, blindé, instrumentation et commande
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Câble de transmission de données PUR extra-souple, blindé, faiblement capacitif avec TP pour chaînes exigeantes, AWM pour les États-Unis (selon NFPA 79) et le Canada
UNITRONIC® LiYY (TP) : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, flexible, Maxi TERMI-POINT® 0,34mm², paires torsadées, ignifuge, instrumentation et commande
UNITRONIC® LiYCY A : Câble de données à basse fréquence en PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, Maxi TERMI-POINT® 0,34², blindé, ignifuge, instrumentation et commande
UNITRONIC® FD CP plus A - Câble de transmission de données PUR extra-souple, blindé, faiblement capacitif pour chaînes porte-câbles exigeantes, homologué AWM par UL pour les États-Unis et le Canada
UNITRONIC® FD : Câble de données à basse fréquence en PVC, extrasouple/ à brins superfins, chaînes porte-câbles cycles 2 à 8 m, flexion constante, ignifuge
UNITRONIC® Câble de transmission de données en PVC, code couleur des conducteurs DIN 47100, pour la production de machines et de systèmes, technologie de mesure, de contrôle et de réglage, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur