e-Shop

RD-Y(ST)Y

Câble blindé de transmission de données pour applications de commande

RD-Y(ST)Y : Câble de mesure en PVC pour par ex. stations/unités de contrôle et systèmes de surveillance, Maxi TERMI-POINT®, toronnage pairé, feuille magnétique

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Dimensions et section en mm² Nombre d'unités Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
RD-Y(ST)Y gris
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11,5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15,5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25,5 485 810

Avantages

  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • RD-Y(ST)Y est un câble de transmission de données notamment pour les systèmes de surveillance et les unités de contrôle
  • Technologie de mesures, de contrôle et de régulation et également dans les salles de contrôle des centrales et des installations industrielles.
  • Convient à la transmission de signaux analogiques et numériques d'une fréquence maximale de 10 kHz
  • Conçu pour une pose fixe en locaux fermés

Particularités

  • Couleur de la gaine extérieure : gris ou
    bleu pour les systèmes de sécurité intrinsèques
  • Version avec 2 double conducteurs en quarte étoile
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN VDE 0815

Constitution du produit

  • Âme à 7 brins de cuivre nu,
    isolation du conducteur en PVC
  • Conducteurs assemblés en paires torsadées,
    4 paires torsadées en faisceau,
    faisceaux en couches,
    couches étiquetées avec feuillards numérotés
  • Feuillard aluminium statique sur film plastique et brin de bourrage étamé
  • Gaine : PVC
  •  Couleur de la gaine extérieure : gris

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Paire n°1 : conducteur a : bleu
    conducteur b : rouge
    Paire n°2 : conducteur a : gris
    conducteur b : jaune
  • Paire n°3 : conducteur a : vert conducteur b: brun
    Pair n°4 : conducteur a : blanc conducteur b: noir

Capacité mutuelle

  • À 800 Hz :
    ≤ 100 nF/km
    Avec des câbles jusqu'à 4 conducteurs doubles, les valeurs peuvent être dépassées de 20 %

Résistance de l'âme

  • (boucle) : ≤ 73.6 Ohm/km

Affaiblissement de câble/affaiblissement

  • À 1 kHz environ 1,2 dB/km
  • À 10 kHz : 2,8 dB/km environ

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 7,5 x diamètre extérieur

Affaiblissement paradiaphonique

  • À 10 kHz et une longueur de câble de 500 m : min. 60 dB

Tension d'essai

  • C/C : 2000 V
  • C/S : 2000 V

Impédance caractéristique

  • À 1 kHz environ 370 Ohm
  • À 10 kHz environ 130 Ohm

Plage de température

  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.