e-Shop

RE-H(ST)H-FL 300/300 V BK

Câble blindé sans halogène, hautement ignifuge, pour ordinateur et instruments à basse fréquence

  • Ruban blindé
  • Non-propagation de la flamme
  • Sans halogène

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux huiles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Paires de conducteurs non blindées
1272031 1.0 x 2.0 x 0.75 5,8 20 56
1272032 1.0 x 2.0 x 1.3 7 31 75
Paires de conducteurs blindées : Paires en feuille de métal (PiMF)
1272042 2.0 x 2.0 x 0.75 9,3 42 109
1272044 4.0 x 2.0 x 0.75 11,9 80 184
1272046 6.0 x 2.0 x 0.75 14,9 118 254
1272048 8.0 x 2.0 x 0.75 14,7 155 315
1272040 12.0 x 2.0 x 0.75 18,3 230 449
1272043 2.0 x 2.0 x 1.3 11 66,5 154
1272045 4.0 x 2.0 x 1.3 14,2 125 260
1272047 6.0 x 2.0 x 1.3 17,3 195 353
1272049 8.0 x 2.0 x 1.3 17,7 245 444
1272041 12.0 x 2.0 x 1.3 21,5 365 640
Triplets de conducteurs blindés : Triplets en feuille de métal (TiMF)
1272050 1.0 x 3.0 x 1.3 9,3 45 109

Avantages

  • Meilleure sécurité, particulièrement à l'intérieur des bâtiments, grâce une bonne tenue au feu, des plastiques sans halogène et une faible densité de fumées en cas de feu
  • Bonne protection contre les champs électromagnétiques même de haute fréquence grâce au ruban de blindage global offrant une très bonne couverture
  • L'impact des rayons solaires est diminué par la gaine extérieure résistante aux UV
  • La haute tension continue nominale/en fonctionnement U0/U de 300/300 Vca permet une utilisation à faible voltage fixe/stationnaire, alternativement

Applications

  • Dédié aux applications informatiques en milieu industriel traitant de grands volumes de données, par ex. des systèmes informatiques haute capacité dans les usines de retraitement des déchets ou stations d'épuration. Utilisé aussi pour les mesures et la technique de commande
  • Particulièrement indiqué dans les endroits où les vies humaines ou animales et les biens matériels de grande valeur encourent un risque élevé en cas d'incendie
  • Convient à un environnement industriel grâce à une résistance aux huiles de degré limité
  • La gaine extérieure résistante aux UV permet une installation stationnaire en extérieur, conditionnée à la température maximale permise du conducteur et lorsque l'exposition à la lumière solaire n'induit pas d'irradiation UV anormale et que l'on s'est assuré que l'atmosphère environnante ne contient pas d'ozone, d'oxydes nitriques ou de gaz d'échappement

Particularités

  • Minimisation des interférences provenant de champs électromagnétiques à hautes fréquences par un blindage global en bande d'aluminium ainsi que par un rubanage par feuillards (iMF) additionnel optionnel autour de toutes les paires de monoconducteurs (PiMF) ou triplets de monoconducteurs (TiMF) sous numéros de pièces distincts
  • Entités de pôle de type paires ou triplets avec impact neutralisant et conducteurs torsadés disponibles
  • Tenue au feu conforme IEC 60332-1, garantie par le passage des essais des câbles soumis au feu IEC 60332-3-22 (catégorie A)
  • En cas d'incendie, la fumée est de faible densité et peu corrosive
  • Partiellement résistant aux huiles et aux UV pour radiations solaires d'intensités normales

Homologations / références de la norme

  • Selon EN 50288-7

Constitution du produit

  • Conducteur électrique constitué de 7 brins de cuivre nu et enveloppé d'un isolant en composé ignifuge sans halogène
  • Conducteurs assemblés en paires de couleurs individuelles noir + blanc, ou en triplets de couleurs individuelles noir + blanc + rouge ; les conducteurs simples sont aussi numérotés au cas où plus d'une paire ou plus d'un triplet se trouvent dans un câble ; chaque paire (P) ou triplet (T) de conducteurs possède un blindage supplémentaire sous feuille métallique (iMF) disponible sous numéros de pièces distincts
  • Blindage global : Ruban d'aluminium avec fil de continuité en cuivre multi-brins
  • Gaine extérieure noire - le matériau de la gaine est partiellement résistant aux huiles, sans halogène, ignifuge et résistant aux UV

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Code d'identification du conducteur

  • Chaque paire : Noir + blanc
  • Chaque triplet : Noir + blanc + rouge

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 10 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Pose fixe : -40°C à +80°C
  • Durant l'installation : -5°C à +40°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.