e-Shop

RE-2Y(ST)Y-FL 300/300 V

Câble d'instrumentation et d'ordinateur à basse fréquence hautement ignifuge

  • Ruban blindé
  • Non-propagation de la flamme

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Gaine bleue -- simple, paire torsadée sans blindage à feuille métallique
1272001
1.0 x 2.0 x 0.75 5,8 20 54
1272002
1.0 x 2.0 x 1.3 7 33 72
Gaine bleue -- simple, triplet torsadé sans triple blindage à feuille métallique
1272003 1.0 x 3.0 x 0.75 6,8 30 60
1272004 1.0 x 3.0 x 1.3 7,7 47 97
Gaine bleue -- multiple, paires torsadées avec blindage à feuille métallique
1272013
2.0 x 2.0 x 0.75 9,3 42 105
1272015 4.0 x 2.0 x 0.75 11,9 70 175
1272018 8.0 x 2.0 x 0.75 14,7 151 300
1272010 12.0 x 2.0 x 0.75 18,3 225 440
1272012 16.0 x 2.0 x 0.75 20,1 300 550
1272014
2.0 x 2.0 x 1.3 11 66,5 150
1272016 4.0 x 2.0 x 1.3 14,2 128 250
1272017 6.0 x 2.0 x 1.3 17,3 185 353
1272019 8.0 x 2.0 x 1.3 17,3 245 353
1272011 12.0 x 2.0 x 1.3 21,5 365 621
Gaine bleue -- multiple, triplet de conducteurs torsadé avec triple blindage à feuille métallique
1272020 2.0 x 3.0 x 0.75 11,8 60 149
1272022 4.0 x 3.0 x 0.75 13,8 115 230
1272021 2.0 x 3.0 x 1.3 13,5 92 196

Avantages

  • Bonne protection contre les champs électromagnétiques même de haute fréquence grâce au ruban de blindage global offrant une très bonne couverture
  • Meilleure sécurité, particulièrement à l'intérieur des bâtiments, grâce une bonne tenue au feu basée sur les tests incendie IEC 60332-3
  • L'impact des rayons solaires est diminué par la gaine extérieure résistante aux UV
  • La haute tension continue nominale/en fonctionnement U0/U de 300/300 Vca permet une utilisation à faible voltage fixe/stationnaire, alternativement

Applications

  • En technique de mesure, de réglage et de commande
  • Dédié aux applications informatiques en milieu industriel traitant de grands volumes de données, par ex. des systèmes informatiques haute capacité dans les usines de retraitement des déchets ou stations d'épuration
  • Utilisation stationnaire en pièces sèches ou humides et en général en intérieur où une bonne tenue au feu est importante ou lorsque des exigences de tenue au feu élevées sont en vigueur, en fonction des dispositions précises de chaque situation
  • La gaine extérieure résistante aux UV permet une installation stationnaire en extérieur, conditionnée à la température maximale permise du conducteur et lorsque l'exposition à la lumière solaire n'induit pas d'irradiation UV anormale

Particularités

  • Tenue au feu conforme IEC 60332-1, garantie par le passage des essais des câbles soumis au feu IEC 60332-3-22 (catégorie A)
  • Minimisation des interférences provenant de champs électromagnétiques à hautes fréquences par un blindage global en bande d'aluminium ainsi que par un rubanage par feuillards (iMF) additionnel optionnel autour de toutes les paires de monoconducteurs (PiMF) ou triplets de monoconducteurs (TiMF) sous numéros de pièces distincts
  • Entités de pôle de type paires ou triplets avec impact neutralisant et conducteurs torsadés disponibles
  • Résistant aux UV en conditions d'intensité solaire normale, indépendamment de la couleur de la gaine

Homologations / références de la norme

  • Selon EN 50288-7

Constitution du produit

  • Conducteur électrique constitué de 7 brins de cuivre nu
  • Isolation du conducteur de type 2Y en composé polyéthylène (PE) ignifuge conforme EN 50290
  • Conducteurs assemblés en paires de couleurs individuelles noir + blanc, ou en triplets de couleurs individuelles noir + blanc + rouge ; les conducteurs simples sont aussi numérotés au cas où plus d'une paire ou plus d'un triplet se trouvent dans un câble
  • Chaque paire (P) ou triplet (T) de conducteurs possède un blindage supplémentaire sous feuille métallique (iMF) disponible sous numéros de pièces distincts
  • Blindage global : Ruban d'aluminium avec fil de continuité en cuivre multi-brins
  • Gaine extérieur en PVC résistant aux UV et ignifuge, disponible en noir ou bleu, selon le code d'article

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Code d'identification du conducteur

  • Chaque paire : Noir + blanc
  • Chaque triplet : Noir + blanc + rouge

Capacité mutuelle

  • @ 800 Hz (les valeurs peuvent augmenter de 20 % jusqu'à 4 paires) : 170 nF/km maximum pour les versions SANS blindage des paires ou triplets de conducteurs ; 115 nF/km maximum pour les versions AVEC blindage des paires de conducteurs (PiMF) ou triplets de conducteurs (TiMF)

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 8 x diamètre extérieur

Plage de température

  • En pose fixe : -40 °C à +70 °C
  • Durant l'installation : -5°C à +40°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.