e-Shop

Coaxial - RG

Pose fixe et utilisation flexible conditionnelle en intérieur ou extérieur, sec ou humide. Plage de température de -55°C à +250°C

Génie mécanique et industriel Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant à la chaleur Résistant aux basses températures Résistance aux UV

Fire

Numéro d'article Designation article Impédance caractéristique en Ohm Capacité pF/m Taux de propagation % Tension de service 50 Hz eff. kV Tension d'essai kV Matériau du conducteur intérieur Ø intérieur Matériau diélectrique Ø diélectrique Matériau du conducteur extérieur Gaine extérieure Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Impédance caractéristique 50 Ohm
2170000
RG-58 C/U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 5 CuLivz 0,9 PE 2,95 Cvz PVC 4.95 19,1 38
2170001
RG-174 A/U 50 +/- 2 Ω 101 66 1,5 2 StCuLibl 0,48 PE 1,52 Cvz PVC 2.8 5,4 12
2170002
RG-178 B/U 50 +/- 2 Ω 95 70 0,7 2 StCuLivs 0,3 PTFE 0,86 Cvs FEP 1.91 4,4 9
2170003
RG-188 A/U 50 +/- 2 Ω 95 70 1,5 2 StCuLivs 0,51 PTFE 1,52 Cvs PTFE 2.76 8,3 17,5
2170005
RG-213 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLibl 2,25 PE 7,25 Cbl PVC 10.3 75,8 157
2170006
RG-214 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLivs 2,25 PE 7,25 CvsCvs PVC 10.8 117,8 207
2170007
RG-223 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 3 CuMvs 0,89 PE 2,95 CvsCvs PVC 5.5 38,5 60
Impédance caractéristique 75 Ohm
2170016
RG-6 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 2 5 StCuMbl 0,72 PE 4,7 Cbl PVC 8.4 72 120
2170009
RG-11 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1,2 PE 7,3 Cbl PVC 10.3 55,5 140
2170011
RG-11 A/U outdoor 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1,2 PE 7,3 Cbl PVC 12.1 55,5 170
2170012
RG-59 B/U 75 +/- 3 Ω 67 66 1,7 7 StCuMbl 0,6 PE 3,7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010
RG-187 A/U 75 +/- 3 Ω 65 70 1,5 2 StCuLivs 0,31 PTFE 1,52 Cvs PTFE 2.8 7,3 17
Impédance caractéristique : 100 Ohm
2170008
RG-62 A/U 93 +/- 5 Ω 43 75 0,8 2 StCuMbl 0,65 PE creux 3,7 Cbl PVC 6.15 26 52

Avantages

  • Les câbles coaxiaux sont utilisés en intérieur ou en extérieur et permettent une transmission, avec peu d'affaiblissement, des signaux haute fréquence.
  • Pour les hautes fréquences

Applications

  • Pour des applications partiellement mobiles et/ou pour une pose fixe en locaux secs ou humides et en plein air
  • Pour les systèmes radio ou informatiques ainsi que pour l'ensemble des techniques à hautes fréquences et l'électronique

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme

Constitution du produit

  • Les câbles coaxiaux sont, de par leur construction particulière, moins sensibles aux influences électromagnétiques externes.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble coaxial

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000019
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles coaxiaux

Constante diélectrique

  • - Polyéthylène (PE) 2,3
    - Espace vide en polyéthylène
    (PE-ho) 1,5
    - Polytétrafluoroéthylène
    (PTFE) 2,1

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Spécifications et homologations

  • Similaire à MIL-DTL17 H

Plage de température

  • Pose fixe : gaine PE :
    -40°C à +80°C
  • Pose fixe : Gaine extérieure PVC :
    -40°C à +80°C
    Pose fixe : Plastique fluoré :
    -55°C à +250°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.