e-Shop

Câbles Multi coaxiaux RG 59 B/U

Cela réduit les coûts d'installation et permet Câbles jumeaux avec gaine extérieure en PVC. Plage de température de -40°C à +80°C

Fire

Numéro d'article Nombre de câble x type RG Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Impédance caractéristique 75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U 6.5 x 13 50 116

Avantages

  • Dans de grandes installations, l'utilisation de câbles coaxiaux RG 59 B/U comme câbles écran permet d'éviter l'accumulation de câbles posés en parallèle sur des distances importantes.
  • Des économies sont réalisées et les différents câbles bénéficient d'une meilleure protection mécanique

Particularités

  • La pose de câbles multicoaxiaux est plus simple et plus rapide qu'une pose individuelle

Constitution du produit

  • 2 x câbles coaxiaux type RG 59 B/U
  • Câbles jumeaux
  • Gaine en PVC
  • Couleur: noire

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble coaxial

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000019
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles coaxiaux

En référence à

  • Similaire à la spécification MIL-DTL17 H

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe: 15 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.