e-Shop

Câbles coaxiaux RGB

Pour PC et postes de CAD, ainsi que pour la visualisation de processus. Pose fixe ou utilisation flexible continue. Plage de température de -10°C à +80°C

Câble de raccordement pour moniteurs couleurs

Fire

Numéro d'article Designation article Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pose fixe
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25 8 51 97
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8 9.7 60 132
Applications mobiles et dynamiques
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4 10.8 29 100

Avantages

  • Un affaiblissement moindre permet de grandes distances de transmission
  • Transmission des signaux de couleur rouges (R), verts (G) et bleus (B)

Applications

  • Câble de moniteur couleur pour PC et postes de CAD, ainsi que pour la visualisation des processus
  • Pour une pose fixe en intérieur (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
  • Pour des applications dynamiques en chaînes porte-câbles, par ex. sur des parties mobiles de machines (RGB-FD..x K x 0,6L/2,4).

Constitution du produit

  • Âme : brin de cuivre étamé
  • Diélectrique : polyoléfine cellulaire
  • Conducteur extérieur : tresse de blindage en cuivre ou rubanage en brins de cuivre étamé
  • Éléments : rouge, vert, bleu - avec RGB 5 x Kx 0,4/1,8 rouge, vert, bleu, blanc, noir
  • Gaine extérieure PVC
    Version FD avec gaine extérieure PUR

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble coaxial

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000019
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles coaxiaux

Capacité mutuelle

  • 60 nF/km

Rayon de courbure minimum

  • 15 x diamètre extérieur

Impédance caractéristique

  • 75 Ohm

Plage de température

  • -10 °C à +80 °C
  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.