e-Shop

Connecteurs encastrables EPIC® POWER M12 60 V

Connecteurs montés sur panneau M12 POWER pour montage frontal

Connecteur monté sur panneau M12 POWER, montage frontal mural pour transmission de puissance jusqu'à 60 V/12 A avec monobrin PVC à raccord à vis ou monobrin PVC raccordé : 0,2 m

Connecteur DC haute puissance
- 60 VDC / 12 A

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Résistance mécanique Temps d'assemblage Encombrement

cRUus

Numéro d'article Designation article Conception Nombre de broches Tension nominale UN(V) Conditionnement Unité de base Prix de base
Connecteurs encastrables mâles EPIC® POWER M12 60 V
Raccord à vis
22262014
AB-C4-M12MST-M20-PO Filetage M20 4 60 1
Avec monoconducteurs en PVC
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2 Filetage M16 4 60 1
Connecteurs encastrables femelles EPIC® POWER M12 60 V
Raccord à vis
22262015
AB-C4-M12FST-M20-PO Filetage M20 4 60 1
Avec monoconducteurs en PVC
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2 Filetage M16 4 60 1

Avantages

  • Utilisation de sécurité dans les environnements de terrain avec classe de protection élevée
  • La conception M12 normalisée et compacte permet de réduire les coûts et de gagner de l'espace
  • Faible perte de tension
  • Connexion erronée impossible grâce au codage T sur l'avant du connecteur

Applications

  • Alimentation de petits appareils
  • Fabrication des outils
  • Câblage des machines, outils, appareils et armoires de commande
  • Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation

Particularités

  • Connecteur à bride M16, Montage frontal avec tresses préconfectionnées
  • Connecteur encastrable M20, Montage frontal avec raccord à vis
  • Durabilité de contact : > 100

Homologations / références de la norme

  • UL, numéro de dossier : E249137

Constitution du produit

  • Brins toronnés individuels PVC, l = 0,2 m (4x AWG16)
  • 4 broches : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Contacts plaqués or de grande qualité
  • Pour des contacts à visser : 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Catégorie: Connecteur capteur - actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002061
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur encastrable pour capteur/actionneur

Matériau

  • Contact : CuZn
    Surface de contact : Au (or)

Indice de protection

  • IP 67

Température ambiante (en service)

  • Fiche/Douille de -40°C à +85°C

Codage

  • T - Power

Courant nominal (A)

  • 12 A

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Contre-écrous M16 ou M20 non inclus