e-Shop

EPIC® SENSOR M8 encastrable

Connecteurs encastrables pour capteur/actionneur avec torons individuels TPE pour montage frontal (code A)

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Encombrement Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Nombre de broches Tension nominale UN(V) Conditionnement Unité de base Prix de base
Connecteur monté sur panneau mâle
22260100
AB-C3-M8MS-0,5 3 60 1
22260101
AB-C4-M8MS-0,5 4 30 1
Connecteur monté sur panneau femelle
22260102
AB-C3-M8FS-0,5 3 60 1
22260103
AB-C4-M8FS-0,5 4 30 1

Avantages

  • Solutions de raccordement flexibles pour les appareils individuels
  • Pose simple dans les équipements (armoires, par exemple)

Applications

  • Raccordement de boîtiers et d'armoires

Particularités

  • Filetage de fixation M8
  • Conceptions pour montage frontal
  • Exempt de vernis corrosif

Constitution du produit

  • Torons individuels TPE, l = 0,5 m
  • Section de conducteur : 0,25 mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Catégorie: Connecteur capteur - actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002061
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur encastrable pour capteur/actionneur

Matériau

  • Contact : CuSn
    surface de contact : Ag

Indice de protection

  • IP 67

Température ambiante (en service)

  • Connecteurs mâle / femelle
    de -25°C à +85°C

Codage

  • A-standard

Courant nominal (A)

  • 4 A

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.