e-Shop

EPIC® SENSOR M12 encastrable

Connecteurs encastrables pour capteur/actionneur avec torons individuels TPE et filetage de fixation M16 ou PG9 (code A)

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Encombrement Étanche à l'eau

CULUS

Numéro d'article Designation article Nombre de broches Filetage de fixation Tension nominale UN(V) Conditionnement Unité de base Prix de base
Fiche pour montage frontal
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16 positionnable 250 1
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16 positionnable 60 1
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 positionnable 250 1
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 positionnable 60 1
Fiche pour montage arrière
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250 1
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
Embase pour montage frontal
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16 positionnable 250 1
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16 positionnable 60 1
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 positionnable 250 1
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 positionnable 60 1
Embase pour montage arrière
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

Avantages

  • Solutions de raccordement flexibles pour les appareils individuels
  • Pose simple dans les équipements (armoires, par exemple)
  • Extérieur, raccordable par connexion M12,
    connexion sur boîtier interne via fils fixes

Applications

  • Raccordement de boîtiers et d'armoires

Particularités

  • Avec filetage de fixation M12, M16 ou PG9
  • Variantes pour montage avant et arrière
  • Connecteur M12 ,Codage  A avec système de fermeture rapide
  • Exempt de vernis corrosif
  • Versions pour fixation murale arrière incluant un écrou de fixation

Homologations / références de la norme

  • UL, numéro de dossier : E249137

Constitution du produit

  • Torons individuels TPE, l = 0,5 m
  • Section des conducteurs: 0,34 mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Catégorie: Connecteur capteur - actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002061
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur encastrable pour capteur/actionneur

Matériau

  • Contact : CuZn
    Surface de contact : Au (or)

Indice de protection

  • IP 67

Température ambiante (en service)

  • Connecteurs mâle / femelle
    de -25°C à +85°C

Codage

  • A-standard

Courant nominal (A)

  • 4 A

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.