e-Shop

EPIC® SENSOR CCR

Connecteur circulaire blindé, convient p. ex. aux câbles capteur-actionneur / PROFIBUS / CAN

Élément de liaison pour câbles pouvant être assemblés sur le terrain, IP67, technique de raccordement IDC, convient à CAN / Profibus / câblage capteur-actionneur, blindé à 360°

Étanche à l'eau Les signaux d'interférence Génie mécanique et industriel Automatisation

DeviceNet CANopen

Numéro d'article Designation article Nombre de broches Section en mm² Diamètre du câble en mm Tension nominale UN(V) Unité de base Prix de base
Prolongateur rond
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 18.0 - 26.0 5.0 - 9.7 60

  • DeviceNet est une marque déposée de l'organisation ODVA
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Matériau

  • Matériau du Contact: CuZn Surface du contact: Ni/Au Matériau , Molettes: Zinc moulé sous pression, Laiton nickelé Matériau du corps: Zinc moulé sous pression, Laiton nickelé

Indice de protection

  • IP65/IP67

Température ambiante (en service)

  • de -40°C à +85°C

Courant nominal (A)

  • 4 A

Avantages

  • Protection CEM optimale avec blindage 360 °
  • Montage simple sur place par la technique de connexion rapide IDC

Applications

  • Pour prolonger les systèmes de câbles existants
  • Kit de réparation pour les câbles endommagés

Particularités

  • Prolongateur rond à 5 broches
  • Version blindée