e-Shop

Distributeur en T M12 EPIC® SENSOR

Distributeur parallèle M12 T pour  CAN/ DeviceNet/ S/A cabling

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
distributeur en T
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Matériau

  • Contact: CuZn   Surface du contact : Ni/Au  Support de contact: TPU GF    Molettes : Zinc moulé sous pression, nickelé  Corps: TPU, retardateur de la flamme, auto-extinguible   Joint d'étanchéité: NBR

Indice de protection

  • IP65/IP67

Température ambiante (en service)

  • Mâle / femelle -25°C à + 90 °C

Codage

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Courant nominal (A)

  • 4 A

Avantages

  • Câblage économique et efficace pour installations de Bus et capteurs/actionneurs
  • Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
  • Forme robuste

Particularités

  • Exempt de vernis corrosif

Constitution du produit

  • 5 pôles sur les distributeurs parallèles
  • Embase M12 sur fiche M12 et embase M12