
- LAPP France
- Produits
- Online Catalogue
- Câbles de transmission de données
- Câblage capteur/actionneur
- Connecteurs et douilles de traversée installables sur site M12
Connecteurs et douilles de traversée installables sur site M12
Connecteurs montables M12, V4A, traversée d'armoires de contrôle M12, encastrables M12, distributeur M12, prolongateur
Meilleure vente de la catégorie


EPIC DATA CCR
EPIC DATA CCR
21700641
Élément de liaison pour câbles pouvant être assemblés sur le terrain, IP67, technique de raccordement IDC, convient à CAN / Profibus / câblage capteur-actionneur, blindé à 360°

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
7038865
Câbles pour câblage capteur/actionneur en environnements hostiles. Pour utilisation avec les chaînes de raccordement, sans halogène, pour raccordement aux connecteurs M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY A 5x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY A 5x0,34
7038907
Câbles pour câblage capteur/actionneur, pour raccordement aux connecteurs M8, M12.

UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL
UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL
7038882
Câblage organisé pour répartiteurs S/A avec connecteur à câble maître détachable. Gaine extérieure sans halogène, adapté pour chaînes porte-câbles. Confection sur mesure possible.

AB-C3-10,0PVC-M8FA
AB-C3-10,0PVC-M8FA
22260370
Capteur-Actionneur Câble de raccordement 3-, 4-pouces, Connecteur mâle M8 / femelle M8 sur extrémité de câble libre, A-encodé, PVC, IP65/IP67/IP68

AB-C3-10,0PUR-M8FS
AB-C3-10,0PUR-M8FS
22260219
Capteur-Actionneur Câble de raccordement 3-, 4-pouces, Connecteur mâle M8 / femelle M8 sur extrémité de câble libre, A-encodé, PUR sans résidus halogénés, IP65/IP67/IP68, LED, convient à chaîne porte-câble

AB-C4-M12MAT-PG11
AB-C4-M12MAT-PG11
22262012
Connecteur d'alimentation M12, montable, fiche/embase, droit/coudé, pour section de conducteur de 0,75 à 1,5 mm²

AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
22262020
Traversée d'armoire de contrôle de capteur/actionneur avec montage bipolaire/à vis (codage A)

AB-PC4-M12MS-10,0PUR
AB-PC4-M12MS-10,0PUR
22260780
Cordon d'alimentation M12 sur conducteur libre (codage A) avec gaine extérieure PUR pour alimentation électrique des dispositifs d'automatisation. Convient pour les chaînes porte-câbles.

AB-C5-5,0PUR-M12FS
AB-C5-5,0PUR-M12FS
22260405
Câble de capteur/actionneur, câble de connexion à 3 pôles, connecteur M12/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, code A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, convient pour les chaînes porte-câbles

AB-C3-M8Y-2XM8FS
AB-C3-M8Y-2XM8FS
22260603
Distributeur en Y, M12, M8, 3 pôles, 4 pôles, 5 pôles, distributeur parallèle, ponté, code A, IP65/IP67

AB-C3-M12Y-2,0PUR
AB-C3-M12Y-2,0PUR
22260500
Câble de capteur/actionneur, connecteur en Y à 3 pôles, prise droite en Y M12 sur 2 extrémités de conducteur libre, code A, PUR LSZH, convient pour les chaînes porte-câbles

AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH
AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH
22260464
Cordon capteur/actionneur, M12, PUR sans halogène, versions 3, 4 ou 5 broches, fiches et embases M12 droites et coudées, blindé, codage A, IP65/IP67/IP68

AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP
AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP
22262023
Connecteurs M12 montables sur site avec versions raccord à vis ou connexion rapide pour connexion de capteurs et actionneurs avec des longueurs de câbles individuelles

AB-B6-M12L-6-5,0PUR
AB-B6-M12L-6-5,0PUR
22260970
Boîtiers de jonction passifs avec emplacements M12 et câble maître en installation fixe dans un boîtier entièrement scellé pour un câblage structuré des capteurs et actionneurs

AB-C8-10,0PUR-M16FA
AB-C8-10,0PUR-M16FA
22260608
Câble prémaître M12/M16 (gaine extérieure PUR) pour raccordement facile des boîtiers de distribution S/A passifs et pour applications flexibles (chaînes porte-câbles).

AB-B6-M8L-6-M12
AB-B6-M8L-6-M12
22260039
Boîtiers de jonction passifs avec emplacements M8 et câble maître en installation fixe dans un boîtier entièrement scellé pour un câblage structuré des capteurs et actionneurs

AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS
AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS
22260784
Cordon d'alimentation M12 sur M12 (codage A) avec gaine extérieure PUR pour alimentation électrique des dispositifs d'automatisation. Convient pour les chaînes porte-câbles.

AB-C4-10,0PVC-M12FA
AB-C4-10,0PVC-M12FA
22260683
Capteur-Actionneur Câble de raccordement 3, 4, 5, 8 pôles, connecteur mâle M12/connecteur femelle M12 sur extrémité de câble libre, codé A, PVC, IP65/IP67/IP68, pour des applications en chaînes porte-câbles