e-Shop

Valve UNITRONIC® SENSOR M12

Connecteur à valve sur fiche droite M12

Cordon capteur/actionneur, connecteur à valve sur prise M12, PUR sans halogène, 3 broches, avec DEL, type A, B, C, IP65/IP67

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Temps d'assemblage Encombrement Chaine porte-câbles Étanche à l'eau

Numéro d'article Designation article Nombre de broches Longueur (m) LED Tension nominale UN(V) Conditionnement Unité de base Prix de base
Connecteur droit sur connecteur à valve type A (18 mm)
22260550
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260551
AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260552
AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260553
AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Connecteur droit vers connecteur à valve de type A (18 mm) pour manocontacteur
22260573
AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L 5 0,3 2 LEDs 24 1
22260572
AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L 5 0,6 2 LEDs 24 1
22260571
AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L 5 1 2 LEDs 24 1
22260570
AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
Connecteur droit sur connecteur à valve type B (10 mm)
22260558
AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260559
AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260560
AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260561
AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Connecteur droit sur connecteur à valve type BI (11 mm)
22260554
AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260555
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260556
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260557
AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Connecteur droit sur connecteur à valve type C (8 mm)
22260566
AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260567
AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260568
AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260569
AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
Connecteur droit sur connecteur à valve type CI (9,4 mm)
22260562
AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S 3 0,3 1 LED 24 1
22260563
AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S 3 0,6 1 LED 24 1
22260564
AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260565
AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1

Avantages

  • Économies grâce à une installation rapide et simple
  • Gain d'espace grâce à des dimensions compactes.
  • Suivi rapide et simple des erreurs

Particularités

  • Pour des applications en chaînes porte-câbles
  • Avec circuit de protection (diode Z). Ponté PE (sauf le type AD)
  • Avec LED indicatrice d'état (jaune)
    Avec affichage de l'état de l'interrupteur (2 LED, rouge/vert)
  • Support tag inclus
  • Exempt de vernis corrosif

Constitution du produit

  • 3 ou 5 x 0,5 mm²
  • Code d'identification du conducteur :
    Conducteurs noirs avec numéros +verts/jaunes
  • Gaine extérieure : PUR sans halogène, noire
  • Diamètre extérieur :
    4,5 mm (3 broches)
    5,3 mm (5 broches)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de raccordement de capteur-actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001855
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles capteur/actionneur de confection

Matériau

  • Matériau du Contact: CuSn     Surface du contact : Ni / AuKnurl : Zinc moulé sous pression , nickelé     Matériau du corps : TPU , retardateur de la flamme , autoextinguible

Indice de protection

  • IP65/IP67

Température ambiante (en service)

  • Connecteur à valve -20 °C à +85 °C
    Connecteur/embase -25 °C à +90 °C
  • Installation fixe -40°C à +80 °C
    Flexible -20°C à +80 °C

Codage

  • A-standard

Courant nominal (A)

  • 4 A

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.