e-Shop

Boîtier de distribution M8

Boîtier de distribution avec emplacements M8 et connexion pour câble maître//M12/M16

Boîtiers de jonction passifs avec emplacements M8 et câble maître en installation fixe dans un boîtier entièrement scellé pour un câblage structuré des capteurs et actionneurs

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Encombrement Chaine porte-câbles Étanche à l'eau

cRUus

Numéro d'article Designation article Câble de raccordement (nb de pôles) Longueur (m) Nombre de emplacements Affichage d'état Unité de base Prix de base
22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR - 5 6 avec LED
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR - 10 6 avec LED
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR - 5 8 avec LED
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR - 10 8 avec LED
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR - 5 10 avec LED
22260033
AB-B10-M8L-10-10,0PUR - 10 10 avec LED
Connexion M12
22260038
AB-B4-M8L-4-M12 8 - 4 avec LED
22260039
AB-B6-M8L-6-M12 8 - 6 avec LED
Connexion M16
22260034
AB-B4-M8L-4-M16 8 - 4 avec LED
22260035
AB-B6-M8L-6-M16 10 - 6 avec LED
22260036
AB-B8-M8L-8-M16 12 - 8 avec LED
22260037
AB-B10-M8L-10-M16 14 - 10 avec LED

Avantages

  • Câblage rentable et efficace des capteurs et actionneurs
  • Un seul câble est posé vers l'unité de
    commande à la place de plusieurs conducteurs individuels
  • Câble hybride pour signaux et alimentation
  • Grâce au câble multiconducteur
    préconfectionné, il n'y a pas de coûts de confection
  • Pour des applications en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Boîtier à occupation simple
  • Avec câble maître fixe ou embase M12/M16
  • Des LED affichent le mode de fonctionnement du répartiteur et l'état des capteurs.
  • Exempt de vernis corrosif

Homologations / références de la norme

  • Numéro de dossier électronique : E75770

Constitution du produit

  • Isolation du conducteur : PVC
  • Gaine extérieure : PUR, noire

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Interface passive de capteur/actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002585
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Distributeurs passifs de Capteur/Actionneur

Indice de protection

  • IP65/IP67

Température ambiante (en service)

  • -30°C à +80°C
  • Installation fixe -40°C à +90°C
    Flexible -5°C à 80°C

Tension nominale par voie

  • 2 A

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les emplacements inoccupés doivent être recouvertes de bouchons de protection - N° d'article 22260606 (M8) ; 22260605 (M12).