e-Shop

Boîtier de distribution M12

Boîtier de distribution avec emplacements M12 et connexion pour câble maître/montable/M23

Boîtiers de jonction passifs avec emplacements M12 et câble maître en installation fixe dans un boîtier entièrement scellé pour un câblage structuré des capteurs et actionneurs

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Temps d'assemblage Encombrement Chaine porte-câbles Étanche à l'eau

cRUus

Numéro d'article Designation article Longueur (m) Nombre de emplacements Affichage d'état Unité de base Prix de base
Boîtier à occupation simple
Câble maître fixe
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 non
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 non
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 non
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 non
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 avec LED
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 avec LED
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 avec LED
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 avec LED
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 avec LED
Montable sur site
22260005
AB-B4-M12-4-C - 4 non
22260007
AB-B8-M12-8-C - 8 non
22260001
AB-B4-M12L-4-C - 4 avec LED
22260003
AB-B8-M12L-8-C - 8 avec LED
Connexion M23
22260618
AB-B6-6-L-M23 - 6 avec LED
22260619
AB-B8-8-L-M23 - 8 avec LED
Boîtiers à double occupation
Câble maître fixe
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 non
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 non
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 non
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 non
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 avec LED
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 avec LED
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 avec LED
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 avec LED
Montable sur site
22260006
AB-B4-M12-8-C - 4 non
22260008
AB-B8-M12-16-C - 8 non
22260002
AB-B4-M12L-8-C - 4 avec LED
22260004
AB-B8-M12L-16-C - 8 avec LED
Connexion M23
22260621 AB-B8-16-M23 - 8 non
22260620
AB-B8-16-L-M23 - 8 avec LED

Avantages

  • Câblage rentable et efficace des capteurs et actionneurs
  • Un seul câble est posé vers l'unité de
    commande à la place de plusieurs conducteurs individuels
  • Câble hybride pour signaux et alimentation

Particularités

  • Avec câble maître fixe, montable ou embase M23
  • Répartiteur pour capteurs/actionneurs à occupation simple ou double
  • Système de verrouillage rapide M12, LED de diagnostic en option (PNP)
  • Pour des applications en chaînes porte-câbles
  • Exempt de vernis corrosif

Homologations / références de la norme

  • Numéro de dossier électronique : E75770

Constitution du produit

  • Isolation du conducteur : PVC
  • Gaine extérieure : PUR, noire

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Interface passive de capteur/actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002585
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Distributeurs passifs de Capteur/Actionneur

Indice de protection

  • IP65/IP67 (connexion M23)
  • IP65/IP67/IP69

Température ambiante (en service)

  • -25 °C à +75 °C (connexion M23)
    -30 °C à +90 °C
  • Installation fixe -40 °C à +90 °C
    Flexible -5 °C à +80 °C

Capacité de charge max. par voie

  • 2 A

Tension nominale par voie

  • 4 A

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les emplacements inoccupés doivent être recouvertes de bouchons de protection - N° d'article 22260606 (M8) ; 22260605 (M12).
  • Certifications UL consultables dans la fiche technique.