UNITRONIC® SENSOR
Câble flexible pour câblage capteur / actionneur
Câbles pour câblage capteur/actionneur, pour raccordement aux connecteurs M8, M12.
- Préparation du montage facile
- Certifié UL (LifYY A)
Avantages
- Pose des câbles très simple (Tracé, Gaine, Armoire de distribution)
- Facile à dénuder et à démonter
- Gain d'espace grâce à des dimensions compactes.
Applications
- Automatisme
- Câblage capteur/ actionneur
Particularités
- Code couleur des conducteurs selon DIN EN 50044
- Version noire : résistant aux UV
- Pour de hautes sollicitations mécaniques (LifY11Y/Desina®)
Homologations / références de la norme
- Certifié UL (LifYY A)
Constitution du produit
- Âme à brins superfins en cuivre nu
- Isolation du conducteur : PVC
- Code couleur :
3 broches : brun, bleu, noir (bn, bu, bk)
4 broches : brun, blanc, bleu, noir (bn, wh, bu, bk)
5- broches : brun, blanc, bleu, noir, gris (bn, wh, bu, bk, gy) - DESINA 4x0,34 : bn, wh, bu, bk
- Gaine extérieure : PVC ou PUR
- Couleur de gaine : noire (RAL 9005)
- DESINA jaune (RAL 1021)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
-
Tension de service
- 300 V (pas pour les applications à courant fort)
-
Constitution de l'âme
- À brins superfins selon VDE 0295 Classe 6/ IEC 60228 Classe 6
-
Rayon de courbure minimum
- En utilisation mobile : 15 x diamètre extérieur
- Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
-
Plage de température
- PVC/PVC :
Pose fixe : de -40 °C à +80 °C
Mobile : de -5 °C à +80 °C - PVC/PUR :
Pose fixe : -30°C à +80°C
Mobile : -10°C à +80°C -
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.