UNITRONIC® SENSOR FD
Câble extra souple pour câblage capteur/actionneur pour utilisation dans les chaînes porte-câbles, sans halogène
Câbles pour câblage capteur/actionneur en environnements hostiles. Pour utilisation avec les chaînes de raccordement, sans halogène, pour raccordement aux connecteurs M8, M12.
Pour sollicitation mécanique accrue et conditions de fonctionnements difficiles
Avantages
- Conçus pour des utilisations très flexibles
- Résistant à l'abrasion
- Résistant à l'usure
- Gain d'espace grâce à des dimensions compactes.
Applications
- Automatisme
- Câblage capteur/ actionneur
- Génie mécanique et industriel
- Lignes de montage et de production
Particularités
- Résistant aux UV
- Sans halogène selon VDE 0472-815
- flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
- Pour des applications en chaînes porte-câbles
- Conçu pour 4 millions de cycles de flexion, pour des distances jusqu'à 10 m
Homologations / références de la norme
- UL AWM Style 20549
Constitution du produit
- Âme à brins superfins en cuivre nu
- Isolation du conducteur : PP
- Code couleur :
3 broches : brun, blanc, bleu (bn, bu, bk)
4 broches : brun, blanc, bleu, noir (bn, wh, bu, bk)
5 broches : brun, blanc, bleu, noir, gris (bn, wh, bu, bk, gy)
8 broches : brun, blanc, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge (bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd) - Gaine extérieure : PUR, noire
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
-
Tension de service
- 300 V (pas pour les applications à courant fort)
-
Constitution de l'âme
- À brins superfins selon VDE 0295 Classe 6/ IEC 60228 Classe 6
-
Rayon de courbure minimum
- En pose fixe : 5 x diamètre extérieur
- Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
-
Plage de température
- Flexion occasionnelle : -25°C à +80°C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Autres modèles disponibles sur demande
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.