UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Câble capteur/actionneur très flexible sans halogène - résistant à une gamme étendue d'expositions chimiques
Câbles pour câblage capteur/actionneur en environnements hostiles. Pour utilisation avec les chaînes de raccordement, sans halogène, pour raccordement aux connecteurs M8, M12.
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Robuste et résistant aux intempéries
- Flexible à basses températures
Avantages
- Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
- Insensible au contact avec les huiles biologiques, les émulsions, les graisses et les cires végétales, animales ou synthétiques
- Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
- Convient pour nettoyage à la vapeur
- Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
Applications
- Automatisme
- Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
- Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
Particularités
- Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
- Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396 et HD 605 S2
- Pour des applications en chaînes porte-câbles
- Résistance à la torsion
- Sans halogène
Homologations / références de la norme
- Résistance certifiée aux désinfectants et aux produits de nettoyage utilisées dans l`industrie agroalimentaire.
- ECOLAB®
norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire
Constitution du produit
- Âme à brins superfins en cuivre nu
- Isolation du conducteur : PE
- Code couleur :
3 broches : brun, bleu, noir (bn, bu, bk)
4 broches : brun, blanc, bleu, noir (bn, wh, bu, bk)
5- broches : brun, blanc, bleu, noir, gris (bn, wh, bu, bk, gy) - Gaine extérieure en TPE spécial
- Couleur de la gaine : noire
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
-
Code d'identification du conducteur
- Selon EN 60947-5-2
-
Constitution de l'âme
- À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6
-
Rayon de courbure minimum
- En utilisation mobile : 5 x diamètre extérieur
- Pose fixe : 3 x diamètre extérieur
-
Plage de température
- Utilisation flexible : -40 °C à +90 °C
- En installation fixe : -50°C à +90°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Autres modèles disponibles sur demande
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.