Câble maître UNITRONIC® SENSOR
Câblage organisé pour répartiteurs S/A avec connecteur à câble maître détachable. Gaine extérieure sans halogène, adapté pour chaînes porte-câbles. Confection sur mesure possible.
Confection sur mesure possible
Avantages
- Câblage rentable et efficace pour boîtiers à capteurs et actionneurs avec connecteur de câble maître détachable
- Usage universel pour installations S/A
Applications
- Automatisme
- Ingénierie mécanique
- Ingénierie industrielle
- Fabrication des outils
- Industrie automobile
Particularités
- Conducteurs de tension :
3x0,75 mm² et 3x1,0 mm² - Conducteurs de signaux :
4x0,34 mm², 8x0,5 mm², 16x0,5 mm² - Pour des applications en chaînes porte-câbles
- Sans halogène selon VDE 0472-815
- Ignifuge selon UL 1581 FT-2
Homologations / références de la norme
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Constitution du produit
- Âme à brins fins en cuivre nu
- Diamètre d'un brin :
0,34 mm² = (43 x 0,10 mm)
0,5 mm² = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm² = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Isolation du conducteur : PP
- Gaine extérieure : PUR, noire
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
-
Constitution de l'âme
- Conducteur à brins toronnés, à brins fins
-
Rayon de courbure minimum
- Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
-
Plage de température
- Pose fixe : -40°C à +80°C
- En utilisation mobile : -5°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Conditionnement : couronne 100 m
- Les câbles sont marqués
- Autres modèles de ce câble combiné disponibles sur demande
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
- Pour plus d'informations, cf. la fiche technique