e-Shop

Modules PROFIBUS

Modules d'E/S PROFIBUS robustes et compacts avec technologie de raccordement M12 pour connexion réseau PROFIBUS, capteurs et actionneurs et alimentation électrique, version IP67

Avec système rapide de verrouillage M12, filetage métallique

Robuste Encombrement Temps d'assemblage Automatisation

CE cRUus PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Systèmes de raccordement (capteur/actionneur) Nombre d'entrées Nombre de sorties Unité de base Prix de base
Avec entrées/sorties numériques
22260740
AB-PB-DI4DO4-M12-2A 2, 3, 4 conducteurs 4 4
22260762
AB-PB-DI8DO8-M12-0,5A 2, 3, 4 conducteurs 8 8
22260739
AB-PB-DI16-M12 2, 3, 4 conducteurs 16 -
Avec sorties numériques
22260742
AB-PB-DO8-M12-2A 2, 3 conducteurs - 8

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Pour le code couleur du bus de terrain UNITRONIC®, cf. tableau T6
  • Les emplacements inoccupés doivent être recouvertes de bouchons de protection - N° d'article 22260606 (M8) ; 22260605 (M12).

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fieldbus, périphérie décentr. - module d'E/S numérique

Système de bus de terrain

  • PROFIBUS-DP

Vitesse de transfert

  • 12 MBit/s
  • Détection automatique des taux de débit

Caractéristiques physiques de transmission

  • Câble cuivre compatible PROFIBUS-DP

Affectation de l'espace d'adressage

  • Montage possible sur la face avant de 1 à 99

Type de raccordement

  • Port bus :
    2 connecteurs mâles M12, codage B

Montage

  • Installation avec flexion (cloison, rail DIN)

Nombre de broches

  • 5

Indice de protection

  • IP65/IP67 selon IEC 60529

Classe de protection

  • Classe 3 selon VDE 0106, IEC 61440

Température ambiante (en service)

  • -25°C à +60°C

Température (stockage/transport)

  • -25°C à +85°C

Humidité admissible (stockage/transport)

  • 95 %

Taux de transfert

  • 9.64 Kbit/s à 12 MBit/s détection automatique

Tension d'alimentation

  • 24V DC

Avantages

  • Interfaces normalisées
  • Pour l'automatisation décentralisée
  • Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
  • Montage facile
  • Suivi rapide et simple des erreurs

Applications

  • Automatisme
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Fabrication des outils
  • Industrie automobile

Particularités

  • Interface PROFIBUS
  • Intégration de l'activation de bus de terrain et du niveau entrée/sortie
  • Raccordement pour PROFIBUS-DP à l’aide de connecteurs M12 (codage B)
  • Type de raccordement pour entrées/sorties numériques comme M12 pour capteurs/actionneurs
  • Indication DEL de diagnostic et d'état
  • Systèmes d'alimentation flexible avec connexion M12
  • Protection contre les court-circuits et la surcharge

Homologations / références de la norme

  • UL File: E334209; E334210