e-Shop

Modules AS-Interface (IP67)

Modules d'E/S d'interface AS-i robustes et compacts pour installation sans outil du câble de bus, IP67, diagnostic à DEL intégré, ports S/A (M8 ou M12)

  • Avec système rapide de verrouillage M12, filetage métallique
  • Montage sans outil
    de l'interface AS-Interface

Encombrement Temps d'assemblage Automatisation

CE cRUus ASI

Numéro d'article Designation article Systèmes de raccordement (capteur/actionneur) Nombre d'entrées Nombre de sorties Modèle esclave Spécification AS-i Caractéristiques principales Unité de base Prix de base
Avec entrées/sorties numériques, M8, courant total : 4 A
22260759 AB-ASI-M12-DI4DO4-M8-1A 2, 3 conducteurs 4 4 Single-Slave 2 >= 2.0
Avec entrées/sorties numériques, M12, courant total : 4 A
22260755 AB-ASI-DI2DO2-M12-2A 2, 3, 4 conducteurs 2 2 A/B-Slave 2,1 >= 2.0
22260756 AB-ASI-DI4DO3-M12-2A 2, 3, 4 conducteurs 4 3 A/B-Slave 2,1 >= 2.0
22260757 AB-ASI-DI4DO4-M12-2A 2, 3, 4 conducteurs 4 4 A/B-Slave 3 >= 3.0

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les détails relatif à la force de serrage sont disponibles sur demande, sans halogène
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Pour le code couleur du bus de terrain UNITRONIC®, cf. tableau T6
  • Les emplacements inoccupés doivent être recouvertes de bouchons de protection - N° d'article 22260606 (M8) ; 22260605 (M12).

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fieldbus, périphérie décentr. - module d'E/S numérique

Système de bus de terrain

  • AS-Interface

Type de raccordement

  • Technique d'introduction de câble à ruban plat / type de raccordement M12

Montage

  • Montage encastrable pour modules M12/M8
  • Adaptateur de rail DIN (35 mm) pour module M12

Nombre de broches

  • 2

Indice de protection

  • IP 67

Classe de protection

  • III

Température ambiante (en service)

  • -25°C à +70°C

Température (stockage/transport)

  • -25°C à +85°C

Tension d'alimentation

  • 26.5 V DC PELV à 31.6 V DC PELV

Avantages

  • Interfaces normalisées
  • Pour l'automatisation décentralisée
  • Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
  • Montage facile
  • Suivi rapide et simple des erreurs

Applications

  • Automatisme
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Fabrication des outils
  • Industrie automobile

Particularités

  • Module esclave AS-Interface
  • Intégration de l'activation de bus de terrain et du niveau entrée/sortie
  • Type de raccordement pour entrées/sorties numériques comme M12 ou M8 pour capteurs/actionneurs
  • Technique d'introduction de câble à ruban plat comme type de raccordement des modules M12
  • Type de raccordement M12 pour module M8
  • Indication DEL de diagnostic et d'état
  • Protection contre les court-circuits et la surcharge

Homologations / références de la norme

  • UL: E334317