e-Shop

Modules AS-Interface (IP30)

Module d'E/S d'interface AS-i compact et entièrement aux normes du secteur pour montage en armoire de distribution (IP30), LED de diagnostic, logement métallique avec montage sur rail DIN

  • Entièrement adapté à une utilisation industrielle.
  • Pour le montage sur panneau

Encombrement Faible poids Large plage de serrage Automatisation

CE ASI

Numéro d'article Designation article Systèmes de raccordement (capteur/actionneur) Nombre d'entrées Nombre de sorties Modèle esclave Spécification AS-i Caractéristiques principales Unité de base Prix de base
4 entrées, 4 sorties (relais 230VCA/3A avec contacts de transfert)
22260807 AB-ASI-DI4DOR4-3A 2, 3 conducteurs 4 4 Single-Slave 3,01 >= 3.0
4 entrées, 4 sorties 2A
22260808 AB-ASI-DI4DO4-2A 2, 3 conducteurs 4 4 Single-Slave 3,01 >= 3.0
8 entrées, 8 sorties 2A
22260809 AB-ASI-DI8DO8-2A 2, 3 conducteurs 8 8 Single-Slave 3,01 >= 3.0

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les raccords de prise ne sont pas inclus ; ils peuvent être commandés comme accessoire
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Autres modules AS-Interface disponibles sur demande
  • Pour le code couleur du bus de terrain UNITRONIC®, cf. tableau T6

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fieldbus, périphérie décentr. - module d'E/S numérique

Système de bus de terrain

  • AS-Interface

Dimensions W x H x D en mm

  • 105 mm x 22,5 mm x 85 mm

Type de raccordement

  • Connecteur à clips pour bornes à vis ou bornes à ressort

Montage

  • Adaptateur de rail DIN (35 mm)

Indice de protection

  • IP30

Classe de protection

  • II

Température ambiante (en service)

  • -25°C à +60°C

Température (stockage/transport)

  • -40°C à +85°C

Humidité admissible (stockage/transport)

  • max. 95 %, sans condensation

Tension d'alimentation

  • 26,5 V DC à 31,6 V DC

Avantages

  • Interfaces normalisées
  • Pour l'automatisation décentralisée
  • Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
  • Montage facile
  • Suivi rapide et simple des erreurs

Applications

  • Automatisme
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Fabrication des outils
  • Industrie automobile

Particularités

  • Module esclave AS-Interface
  • Intégration de l'activation de bus de terrain et du niveau entrée/sortie
  • Boîtier métallique
  • Raccordements via bornes à ressort/à fiche ou bornes à vis et à ressorts
  • Entrées/sorties numériques pour le raccordement des capteurs/actionneurs
  • Indication DEL de diagnostic et d'état
  • Protection contre les court-circuits et la surcharge