ÖLFLEX® LIFT T

Câbles d'ascenseur en PVC flexibles à froid avec blindage textile et organe porteur

ÖLFLEX® LIFT T - câble de commande enregistré VDE en PVC avec organe porteur en chanvre/aramide, pour applications en technique de convoyage/ascenseurs, U0/U : 300/500V

Modification de produit ! Les informations détaillées n’étaient pas encore disponible au moment de la clôture de la rédaction. Voir https://lappfrance.lappgroup.com/produits/online-catalogue.html

Résistance aux UV Décharge de traction optimale Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant aux basses températures

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en mm Longueur max. de suspension en m Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
0027508
24 G 0.75 21 80 172,8 530

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble d'ascenseur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000826
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande de levage

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc selon VDE 0293-1

Longueur de suspension

  • cf. tableau des articles

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 20 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 4000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • Utilisation flexible : -15°C à +70°C

Avantages

  • Construction spéciale garantissant une durée de vie élevée
  • Résistance mécanique même sur de grandes longueurs de suspension
  • Extra-souple grâce à l'âme à brins superfins

Applications

  • Câble d'ascenseur assurant l'intégrité électrique pour de nombreuses applications dans le domaine de la construction d'ascenseurs
  • Pour les ascenseurs en extérieur
  • Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
  • Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4 ; pour les câbles ÖLFLEX®LIFT, dans les Tableaux techniques T5.

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Bonne résistance aux intempéries
  • Flexible à basses températures

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Isolant conducteurs à base de PVC spécial
  • Élément porteur en chanvre ou en aramide
  • Rubanage textile entre les conducteurs et la gaine
  • Tresse porteuse en fibres textiles
  • Gaine extérieure à base de PVC spécial