2027019
ÖLFLEX® LIFT N
Câble d'ascenseur; 5G1; 50 m; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; flexible
ÖLFLEX® LIFT N 5G1
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 3000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Grâce au matériau isolant et à la gaine en PVC flexible à froid, convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
- En tant que câble plat, il est nettement moins encombrant que les câbles ronds et donc parfaitement utilisable dans les espaces restreints.
- Le câble plat permet des rayons de courbure nettement inférieurs aux câbles ronds.
- Convient en fonction de la section de conducteur pour les classes de tension 300/500 V ou 450/750 V.
Application
- Ils peuvent être employés comme câble de commande d’ascenseur, jusqu’à une longueur de suspension de 35 m à une vitesse de déplacement maximale de 1,6 m/s.
- À utiliser dans des appareils de manutention et de levage, des systèmes de chariots porte-câbles, des systèmes de transport, des ponts roulants, etc.
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Utilisable temporairement en extérieur en respectant la plage de température.