ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Câbles enroulables pour des sollicitations mécaniques moyennes et élevées

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Câble plat à basse tension pour utilisation en extérieur et grues/convoyeurs. Enroulable, U0/U : 0,6/1 kV

  • Construction renforcée de la gaine
  • Organe porteur central et résistant à la déchirure
  • Pour des charges en traction extrêmes

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Résistance aux UV

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Capacité de charge en traction en N Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.5 18,8 2000 100,8 430
0044009
12 G 1.5 25,3 2000 172,8 820
0044010
18 G 1.5 25,3 2000 259,2 930
0044011
24 G 1.5 30,1 2000 345,6 1260
0044036
36 G 1.5 34 2000 518,4 1650
0044015
7 G 2.5 21,6 2000 168 630
0044016
12 G 2.5 29,4 2000 288 1150
00440333
5 G 4.0 19,6 2000 192 510
00440223
4 G 10.0 23,4 2000 384 830
00440233
4 G 16.0 25,5 2000 614,4 1170
00440323
5 G 16.0 27,5 2400 768 1400
00440243
4 G 25.0 32,6 3000 960 1850
00440253
4 G 35.0 34,8 4000 1344 2250
00440263
4 G 50.0 40,6 6000 1920 3200
00440283
4 G 70.0 44,8 8000 2688 4200
00440293
4 G 95.0 51,2 11000 3648 5550

Avantages

  • Son élément porteur concentrique compense les efforts de traction et permet la suspension du câble sur enrouleur et en déflexion sur de grandes longueurs
  • Pour des efforts de traction combinés à des sollicitations de déroulement, d'enroulement et de guidage par galets ou rouleaux
  • La tresse porteuse intégrée évite toute torsion indésirable du câble ainsi que la formation d'effet tire-bouchon

Applications

  • Pour les engins de levage, les installations de manutention et de convoyage
  • Les câbles sont enroulés, déroulés et guidés par des galets
  • En intérieur sec ou humide, en extérieur, ou pas plus de 2 semaines sans interruption dans les eaux industrielles
  • Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
  • Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4 ; pour les câbles ÖLFLEX®LIFT, dans les Tableaux techniques T5.

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux huiles selon EN 60811-404:
  • Bonne résistance chimique, thermique et mécanique

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Constitution du produit

  • Brins en cuivre étamé
  • Isolation des conducteurs : mélange de caoutchouc, type 3GI3 
  • Organe porteur central
  • Tresse porteuse en textile intégrée à la gaine extérieure
  • Gaine extérieure : mélange de caoutchouc type 5GM, jaune (RAL 1016)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de puissance basse tension

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000057
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de courant fort

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 7,5 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 600/1000 V

Tension d'essai

  • 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Capacité de charge

  • VDE 298 Partie 4

Plage de température

  • Utilisation flexible : -25°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.