France
 
en
fr
 
0
0
0
France
 
en
fr
 
ÖLFLEX® CRANE PUR conveyor cable
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantoptimal strain relieficon powerchain

ÖLFLEX® CRANE PUR

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles

ÖLFLEX® CRANE PUR 4G1,5

0045207

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Son élément porteur concentrique compense les efforts de traction et permet la suspension du câble sur enrouleur et en déflexion sur de grandes longueurs
  • Pour des efforts de traction combinés à des sollicitations de déroulement, d'enroulement et de guidage par galets ou rouleaux
  • Conçu avec un diamètre extérieur réduit pour un encombrement moindre et plus de légèreté
  • Économies grâce à l'utilisation de tourets plus petits, des rouleaux de guidage et de moteurs d'entraînement
  • La tresse porteuse intégrée évite toute torsion indésirable du câble ainsi que la formation d'effet tire-bouchon

Application

  • Pour les engins de levage, les installations de manutention et de convoyage
  • Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
  • Les câbles sont enroulés, déroulés et guidés par des galets
  • En intérieur sec ou humide, en extérieur, ou pas plus de 2 semaines sans interruption dans les eaux industrielles
  • Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4