00430003
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6/1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G10
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Utilisable pour les appareils de levage, les installations de manutention et de transport ainsi qu'en chaînes porte-câbles
- La tresse porteuse intégrée évite toute torsion indésirable du câble ainsi que la formation d'effet tire-bouchon
Application
- Pour les engins de levage, les installations de manutention et de convoyage
- Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
- Enroulement/déroulement sans guidage
- En intérieur sec ou humide, en extérieur, ou pas plus de 2 semaines sans interruption dans les eaux industrielles
- Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4