ÖLFLEX® LIFT F

Câbles méplats en PVC flexibles à basses températures

ÖLFLEX® LIFT - câble de commande plat en PVC, pour applications en technique de convoyage/ascenseurs, U0/U : 300/500V, basé sur H07VVH6-F / H05VVH6-F

  • Pour des applications en guirlande
  • Installation à faible encombrement
  • Également pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Dimensions extérieures, largeur x hauteur (mm) Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® LIFT F
Tension nominale U0/U : 300/500 V, plage de température : 0°C à +70°C
0042020
12.0 G 1.0 36 x 4.7 115 392
0042021
16.0 G 1.0 48.5 x 4.7 153,6 521
0042022
20.0 G 1.0 59 x 4.7 192 645
0042023
24.0 G 1.0 71.5 x 4.7 230 772
Tension nominale U0/U : 450/750 V, plage de température : -15°C à +70°C
00420013
4.0 G 1.5 15.5 x 5.2 57,6 132
00420023
5.0 G 1.5 19.7 x 5.2 72 170
0042003
7.0 G 1.5 27 x 5.2 100,8 236
0042004
8.0 G 1.5 29 x 5.2 115 266
0042005
10.0 G 1.5 36.5 x 5.2 144 333
0042006
12.0 G 1.5 42 x 5.2 172,8 422
00420073
4.0 G 2.5 19 x 5.9 96 206
00420083
5.0 G 2.5 24 x 5.9 120 257
0042009
7.0 G 2.5 32.5 x 5.9 168 345
0042010
8.0 G 2.5 35 x 5.9 192 390
0042050
12.0 G 2.5 52.5 x 5.9 288 580
00420113
4.0 G 4.0 21 x 6.8 153,6 343
0042012
7.0 G 4.0 38 x 6.8 268,8 589
00420133
4.0 G 6.0 24 x 7.3 230 425
00420143
4.0 G 10.0 30.5 x 9.5 384 709
00420153
4.0 G 16.0 35 x 10.8 614 1015
00420163
4.0 G 25.0 42 x 13 960 1366

Avantages

  • Les câbles méplats sont moins encombrants que les câbles ronds
  • Ils permettent d'obtenir des rayons de courbure bien inférieurs à ceux des câbles ronds

Applications

  • Pour palans et installations de convoyage
  • Systèmes de levage en intérieur et de stockage de grande hauteur
  • Pour l'alimentation des parties mobiles des machines
  • Selon la définition de la norme VDE, ils peuvent être employés comme câbles de commande dans les ascenseurs pour des longueurs de suspension de 35 m max. à une vitesse de déplacement de 1,6 m/s. max.
  • Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon EN 50214/VDE 0283-2 (H05VVH6-F ou H07VVH6-F)
  • Répond aux exigences applicables aux câbles plats harmonisés H07VVH6-F en PVC

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Isolation du conducteur à base de PVC
  • Gaine extérieure : PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble plat

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000825
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble plat

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • Versions U0/U 300/500 V, à brins fins selon VDE 0295 Classe 5 ou IEC 60228 Cl. 5
  • Versions U0/U 450/750 V, à brins superfins selon VDE 0295 Classe 6 ou IEC 60228 Cl. 6 (à partir d'une section nominale de 10 mm² : torsion fine / classe 5)

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 10 x épaisseur du câble

Tension nominale

  • Jusqu’à 1,0 mm² : U0/U : 300/500 V
  • À partir de 1,5 mm² : U0/U : 450/750 V

Tension d'essai

  • 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • En utilisation mobile :
    0 °C à +70 °C (jusqu'à 1,0 mm²)
    -15 °C à +70 °C (à partir de 1,5 mm²)

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.