ÖLFLEX® CRANE F

Câbles plats en matière plastique résistants aux intempéries

ÖLFLEX® CRANE F - Câble plat pour utilisation en extérieur et grues/convoyeurs. Câble de raccordement et de commande en caoutchouc, U0/U : 300/500V

  • Pour application en guirlande en extérieur
  • Installation à faible encombrement
  • Également pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Résistance aux UV

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Dimensions extérieures, largeur x hauteur (mm) Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.5 17.5 x 6.2 57,6 200
0041042
5.0 G 1.5 21.5 x 6.2 72 240
0041043
7.0 G 1.5 29 x 6.2 100,8 360
0041044
8.0 G 1.5 31.5 x 6.2 115 370
0041045
10.0 G 1.5 40 x 6.5 144 520
0041046
12.0 G 1.5 47 x 6.5 172,8 620
0041047
4.0 G 2.5 21 x 7.5 96 280
0041048
5.0 G 2.5 27 x 7.5 120 400
0041049
7.0 G 2.5 35 x 7.5 168 520
0041050
8.0 G 2.5 39 x 7.5 192 550
0041051
12.0 G 2.5 56 x 8 288 800
0041052
4.0 G 4.0 26 x 9 153,6 410
0041053
7.0 G 4.0 42 x 9 268,8 700
0041054
4.0 G 6.0 29 x 9.5 230 600
0041055
5.0 G 6.0 35 x 9.5 288 650
0041056
7.0 G 6.0 42 x 9.5 403 850
0041057
4.0 G 10.0 33 x 11 384 800
0041059
4.0 G 16.0 38 x 13 614 1150
0041060
4.0 G 25.0 49.5 x 15 960 1700
0041061
4.0 G 35.0 55 x 17 1344 2360
0041062
4.0 G 50.0 63 x 19 1920 3000
0041063
4.0 G 70.0 71 x 22 2688 4000

Avantages

  • Résistant aux intempéries, pour environnements difficiles
  • Les câbles méplats sont moins encombrants que les câbles ronds
  • Ils permettent d'obtenir des rayons de courbure bien inférieurs à ceux des câbles ronds

Applications

  • Pour le levage jusqu'à max. 50 m Longueur de suspension réglable
  • Dans les systèmes de grues sur les chantiers de construction et chantiers navals pour
    pose fixe ou mobile dans des systèmes en guirlande
  • Stations d'épuration, aciéries et systèmes de stockage grande hauteur
  • Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • En référence à VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Constitution du produit

  • Conducteurs : cuivre nu finement toronné
  • Isolation du conducteur : mélange de caoutchouc
  • Gaine extérieure en mélange de caoutchouc spécial

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble plat

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000825
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble plat

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • Âme en cuivre selon VDE 0295 / IEC 60228
     
    jusqu'à 25 mm² Conducteur : à brins superfins, classe 6
     
    à partir de 35 mm² Conducteur : à brins superfins, classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 10 x épaisseur du câble
  • Installation fixe : 4 x épaisseur du câble

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • Utilisation flexible : -25°C à +90°C
  • Pose fixe : -40°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.