0039001
Câble pour système de convoyage; 2X1U0/U: 300/500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® CRANE 2X1
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Résistant aux intempéries, pour environnements difficiles
- Les câbles jusqu'à 24 conducteurs peuvent également être utilisés en chaînes porte-câbles
- Extra-souple grâce à l'âme à brins superfins
Application
- Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
- Pour machines et équipements exposés en permanence aux intempéries
- Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4
- Convient pour les conditions spéciales, ex. pas plus de 2 semaines d'immersion ininterrompue dans de l'eau industrielle ou de mer
- Pour des applications dynamiques, veuillez respectez les consignes de montage des câbles en chaînes porte-câbles ÖLFLEX® FD, cf. annexe T3