ÖLFLEX® CRANE

Câbles extra-flexibles résistants aux intempéries en caoutchouc avec organe porteur

ÖLFLEX® CRANE - câble flexible, ignifuge pour utilisation en extérieur et pour grues/convoyeurs, câble de raccordement et de commande en caoutchouc, U0/U :300/500V

  • Pour utilisation en extérieur
  • Organe porteur intégré
  • Également pour les applications en chaîne porte-câbles et les systèmes de chariots

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Résistance aux UV

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Capacité de charge en traction en N Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.0 7,4 300 19,2 89
0039002
3.0 G 1.0 8,3 300 28,8 106
00390033
4.0 G 1.0 8,9 300 38,4 127
00390043
5.0 G 1.0 10,4 300 48 149
0039107
7.0 G 1.0 12,9 300 67,2 206
0039109
9.0 G 1.0 14,4 300 86,4 281
0039054
12.0 G 1.0 18,5 360 115,2 422
0039116
16.0 G 1.0 17,9 480 153,6 407
0039055
18.0 G 1.0 19,2 540 172,8 451
0039120
20.0 G 1.0 20,5 600 192 530
0039056
24.0 G 1.0 22,1 720 230,4 646
0039057
36.0 G 1.0 26,1 1080 345,6 863
0039148
48.0 G 1.0 29,6 1440 460,8 1222
0039017
2.0 X 1.5 8 300 28,8 108
0039018
3.0 G 1.5 8,7 300 43,2 128
00390193
4.0 G 1.5 9,9 300 57,6 158
00390203
5.0 G 1.5 10,9 300 72 188
0039061
7.0 G 1.5 14 315 100,8 260
0039208
8.0 G 1.5 15,2 360 115,2 300
0039209
9.0 G 1.5 15,9 405 129,6 375
0039210
10.0 G 1.5 17 450 144 427
0039058
12.0 G 1.5 19,9 540 172,8 557
0039059
18.0 G 1.5 20,9 810 259,2 608
0039060
24.0 G 1.5 23,4 1080 345,6 825
0039034
2.0 X 2.5 9,7 300 48 145
0039035
3.0 G 2.5 10,2 300 72 173
00390363
4.0 G 2.5 11,6 300 96 219
00390373
5.0 G 2.5 12,4 375 120 259
0039307
7.0 G 2.5 16,6 525 168 378
0039309
9.0 G 2.5 18,9 675 216 518
0039312
12.0 G 2.5 23,3 900 288 770
0039316
16.0 G 2.5 22,8 1200 384 749
0039318
18.0 G 2.5 24,4 1350 432 837
0039324
24.0 G 2.5 28,5 1800 576 1184
0039336
36.0 G 2.5 33,2 2700 864 1634
00390463
4.0 G 4.0 15,2 480 153,6 307
00390473
5.0 G 4.0 16,8 600 192 394
00390483
4.0 G 6.0 16,8 720 230,4 409
00390493
5.0 G 6.0 19,2 900 288 528
00390503
4.0 G 10.0 21,8 1200 384 698
00390513
5.0 G 10.0 24,6 1500 480 853
00390523
4.0 G 16.0 25,4 1920 614,4 974
00390533
5.0 G 16.0 28 2400 768 1226

Avantages

  • Résistant aux intempéries, pour environnements difficiles
  • Extra-souple grâce à l'âme à brins superfins
  • Les câbles jusqu'à 24 conducteurs peuvent également être utilisés en chaînes porte-câbles

Applications

  • Pour machines et équipements exposés en permanence aux intempéries ; équipements de convoyage et de levage ; machines de chantiers ; machines de chantiers navals
  • Convient pour les conditions spéciales, ex. pas plus de 2 semaines d'immersion ininterrompue dans de l'eau industrielle ou de mer
  • Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
  • Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4 ; pour les câbles ÖLFLEX®LIFT, dans les Tableaux techniques T5.
  • Pour des applications dynamiques, veuillez respectez les consignes de montage des câbles en chaînes porte-câbles ÖLFLEX® FD, cf. annexe T3

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Non compatible avec les applications en poulies ou en tourets soumis à la traction
  • Pour la résistance à la traction de l'organe porteur, cf. le tableau des références ci dessous
  • Le câble doit toujours être monté de sorte que l'élément porteur supporte l'effort en traction.
  • La mobilité des conducteurs ne doit pas être entravée par des brides

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0250

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Isolation du conducteur : mélange de caoutchouc
  • Organe porteur spécial anti-traction
  • Gaine extérieure : mélange de caoutchouc type EM2

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • Diamètre de brin 0,15 mm pour 1,0 mm²
  • Diamètre de brin 0,20 mm à partir de 1,5 mm²

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 12,5 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • Utilisation flexible : -25°C à +80°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.