TRUCK Câble de recharge

Numéro d'article Designation article Couleur de la gaine extérieure Indice de cuivre kg/1000 pièces Poids kg/1 000 pièces Unité de base Prix de base
70270602 Connecteur TRUCK 24V/2 pôles 35 mm² - - -
70270603 Embase TRUCK 24V/2 pôles 50² - - -
Câbles de charge de batterie ÖLFLEX® TRUCK
70270026 ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL 2x35 PUR/PVC oSt/5,0 noir-rouge 3495 3994

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Particularités

  • Modèle selon ISO 6722
  • Connecteur : 2 pôles : connecteur (contacts mâles) et embase 2 pôles (contacts femelles)

Constitution du produit

  • Longueur utile : 3.500 mm
  • 2 x 35 mm², noir et rouge
  • Isolant : Conducteurs : PVC, gaine extérieure : PUR