70002598
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Câble spiralé; 2X0.5; 500mm - 1500mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,5/500
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Forces de rappel élevées et longueurs d'extension jusqu'à 3 fois la longueur de spirale non étendue
- Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
- Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, des acides dilués, des solutions alcalines aqueuses et d'autres produits chimiques
Application
- Comme câbles de commande et d'alimentation sur les machines
- Ingénierie mécanique
- Construction d'appareils