ÖLFLEX® SPIRAL 540 P avec prise coudée

Câble spiralé robuste enregistré VDE avec une force de rappel élevée équipé d'un connecteur coudé

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P avec prise de terre coudée isolée - câble en spirale en PUR avec une grande force de rappel, câble de raccordement et de commande sans halogène résistant aux huiles

  • Robuste
  • Forces de rappel élevées

Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles

CE

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Longueur de la spirale en extension en mm max. Longueur de la spirale au repos en mm Diamètre du câble (mm) Diamètre extérieur de la spirale en mm Unité de base Prix de base
73220852
3 G 0.75 1000 300 7 24
73220853
3 G 0.75 2000 600 7 24
73220854
3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220855
3 G 1.0 1000 300 7,4 29
73220856
3 G 1.0 2000 600 7,4 29
73220863
3 G 1.0 3500 1000 7,4 29
73220860
3 G 1.5 1000 300 8,9 32
73220861
3 G 1.5 2000 600 8,9 32
73220862
3 G 1.5 3500 1000 8,9 32

Avantages

  • Longueurs en extension jusqu'à 3,5 fois la longueur au repos et force de rappel élevée
  • La couleur du signal de la gaine extérieure augmente la sécurité et la perception visuelle
  • Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
  • La gaine est résistante au contact de plusieurs lubrifiants à base d’huile minérale, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques
  • Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes

Applications

  • Appareils électriques mobiles
  • Appareils médicaux

Particularités

  • Bonne résistance de la gaine à l'abrasion et aux entailles
  • Bonne résistance des gaines aux huiles, au froid, aux microbes et à l’hydrolyse
  • Flexible jusqu'à -30°C
  • Connecteur 16 A avec indice de protection IP 20

Homologations / références de la norme

  • Connecteur mâle : DIN VDE 620-1/fiche standard DIN 49441 R2

Constitution du produit

  • Câble : ÖLFLEX® SPIRAL 540 P basé sur ÖLFLEX® 540 P
  • Brins en cuivre étamé
  • Isolation : TPE
  • Gaine extérieure en polyuréthane spécial
  • Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm avec connecteur coudé antichoc surmoulé, 2ème extrémité = 600 mm avec dénudage sur 30 mm
  • Autres longueurs de départ, longueurs étendues et formes finales disponibles sur demande
  • Prise angulaire extrudée, 2 contacts, avec système de contact double de mise à la terre

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble spiralé

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000247
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble en spirale

Code d'identification du conducteur

  • HD 308/VDE 0293-308 : 3 conducteurs avec conducteur de protection

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Tension nominale

  • U0: 250 V AC

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation flexible : -30°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • 1 pièces par sachet plastique
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Variantes sans désignation obligatoire LAPP, mais avec autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ (pas obligatoirement enregistrées VDE) disponibles sur demande
  • Veuillez respecter les consignes de sécurité conformément à DIN VDE 0620-1, Prises de courant, prolongateurs, connecteurs pour habitations privées et applications similaires - Partie 1 : Exigences générales, annexe E : « Installation uniquement par des personnes disposant d'une expertise et d'une expérience en matière d'électrotechnique ! »