Prise pré-assemblée pour PLC SIMATIC® S7-400

Les monoconducteurs utilisés dans les connecteurs frontaux précâblés sont extrêmement minces et permettent une installation dans des espaces restreints.

  • Modèle à sertir, à visser et à ressort pour SIMATIC® S7-400
  • Nous vous proposons de vous aider à trouver la solution à vos besoins particuliers
Numéro d'article Couleur mm2 Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Poids kg/1 000 pièces Unité de base Prix de base
Connecteur frontal pré-assemblé pour PLC SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 48 pôles, à sertir
70268421 bleu foncé RAL 5010 0.75 5 1695 2500
Connecteur frontal pré-assemblé pour PLC SIMATIC® S7-400 (492-1AL00-0AA0) 48 pôles, à visser
70268423 bleu foncé RAL 5010 0.75 3 1017 1600
70268424 bleu foncé RAL 5010 0.75 5 1695 2500
Connecteur frontal pré-assemblé pour PLC SIMATIC® S7-400 (492-1BL00-0AA0) 48 pôles, à lamelles
70260046 bleu foncé RAL 5010 0.75 4 1356 2000
70268427 bleu foncé RAL 5010 0.75 5 1695 2500
70260053 bleu foncé RAL 5010 - avec monoconducteurs UL(MTW) 0.5 / AWG22 2 442 1100

Avantages

  • Les monoconducteurs sont superfins et peu encombrants

Particularités

  • Nous n'utilisons que des connecteurs Siemens d'origine
  • Le diamètre extérieur est inférieur à celui des monoconducteurs H05V-K (0,5 mm²)

Homologations / références de la norme

  • Pour plus d'informations sur les monoconducteurs multinormés, cf. UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Constitution du produit

  • Les connecteurs frontaux sont assemblés avec des monoconducteurs de 0,75 mm² ou AWG 22 en bleu foncé (RAL 5010), repérage des conducteurs par numéros blancs selon leur affectation dans le connecteur, espacement d'environ 20 mm, extrémité opposée coupée nette
  • Également disponible sur demande avec la seconde extrémité équipée de cosses ou autres contacts

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • SIMATIC® est une marque déposée de Siemens AG
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.