Prise pré-assemblée pour PLC SIMATIC® S7-300

Les connecteurs frontaux précâblés pour SIMATIC S7 sont les leaders du marché dans le domaine des systèmes programmables de gestion de mémoire.

  • Sur demande, il existe d'autres variantes à côté des modèles standard, par ex. d'autres couleurs comme UNITRONIC® LiYCY ou à lamelles
  • Nous vous proposons de vous aider à trouver la solution à vos besoins particuliers
Numéro d'article Couleur mm2 Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Poids kg/1 000 pièces Unité de base Prix de base
Connecteur frontal pré-assemblé pour PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20 pôles, à visser
70268724 bleu foncé RAL 5010 0.75 1 144 350
70268409 bleu foncé RAL 5010 0.75 2 288 500
70267059 bleu foncé RAL 5010 0.75 3 432 700
70262618 bleu foncé RAL 5010 0.75 4 576 900
70267060 bleu foncé RAL 5010 0.75 5 720 1150
Connecteur frontal pré-assemblé pour PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40 pôles, à visser
70268725 bleu foncé RAL 5010 0.75 1 288 800
70268410 bleu foncé RAL 5010 0.75 2 576 1000
70268411 bleu foncé RAL 5010 0.75 3 864 1400
70260001 bleu foncé RAL 5010 0.75 4 1152 1800
70268412 bleu foncé RAL 5010 0.75 5 1440 2250
70260018 bleu foncé RAL 5010 - avec monoconducteurs UL(MTW) 0.5 / AWG22 2 384 1000
70260021 bleu foncé RAL 5010 - avec monoconducteurs UL(MTW) 0.5 / AWG22 5 960 2250

Avantages

  • Connecteur frontal pré-assemblé pour *SIMATIC® S7, leader mondial des automates programmables (PLC).
  • Les monoconducteurs sont superfins et peu encombrants

Particularités

  • Nous n'utilisons que des connecteurs Siemens d'origine
  • Le diamètre extérieur est inférieur à celui des monoconducteurs H05V-K (0,5 mm²)

Homologations / références de la norme

  • Pour plus d'informations sur les monoconducteurs multinormés, cf. UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Constitution du produit

  • Les connecteurs frontaux sont assemblés avec des monoconducteurs de 0,75 mm² ou AWG 22 en bleu foncé (RAL 5010), repérage des conducteurs par numéros blancs selon leur affectation dans le connecteur, espacement d'environ 20 mm, extrémité opposée coupée nette
  • Également disponible sur demande avec la seconde extrémité équipée de cosses ou autres contacts

Remarques

  • Il fallait auparavant couper, repérer, désisoler, sertir et visser en plusieurs étapes, le connecteur frontal pré-assemblé *SIMATIC® S7 offre les avantages suivants :

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Siemens (SIMATIC®, ...) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.