Faisceau de conducteurs pour SPS SIMATIC® S7

Numéro d'article Section (mm²) Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
35000305 40 x 0.75 14,5 288 864

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • SIMATIC® est une marque déposée de Siemens AG
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Avantages

  • Les monoconducteurs sont superfins et d'un moindre encombrement grâce à leur diamètre extérieur d'environ 1,8 mm

Applications

  • Ces monoconducteurs sont spécialement adaptés aux connecteurs frontaux SIMATIC® S7

Particularités

  • Disponible avec 20, 40 et 46 conducteurs
  • Le diamètre extérieur est inférieur à celui des monoconducteurs H05V-K de section 0,5 mm² ou 0,75 mm²

Constitution du produit

  • Couleur : bleu foncé (RAL 5010), conducteurs numérotés blanc selon l'affectation dans le connecteur, espacement de 20 mm environ