Connecteur frontal précâblé pour SPS SIMATIC® S7-1500

Les monoconducteurs utilisés dans les connecteurs frontaux précâblés sont extrêmement minces et permettent une installation dans des espaces restreints.

  • Modèle à visser et à ressort pour SIMATIC® S7-1500
  • Outre les modèles standard, d’autres variantes de longueur sont disponibles sur demande
  • Nous vous proposons de vous aider à trouver la solution à vos besoins particuliers
Numéro d'article Designation article Nombre de pôles / fils et section [mm²] Longueur (m) Poids [kg/1 000 pièces] Unité de base Prix de base
Contacts vissés
70267076 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 1m S. 20 x 0.5 1.0 230
70267078 - 20 x 0.5 3.0 590
70267080 - 20 x 0.5 5.0 950
Contacts vissés avec monoconducteurs UL (MTW)
70267081 - 20 x 0.5 1.0 280
70267083 - 20 x 0.5 3.0 720
Contacts vissés avec monoconducteurs sans halogène H07Z-K 90°
70267086 - 20 x 0.5 1.0 230
70267088 - 20 x 0.5 3.0 590
Contacts vissés
70267091 - 40 x 0.5 1.0 480
70267093 - 40 x 0.5 3.0 1170
70267095 - 40 x 0.5 5.0 1880
Contacts vissés avec monoconducteurs UL (MTW)
70267096 - 40 x 0.5 1.0 540
70267098 - 40 x 0.5 3.0 1420
Contacts vissés avec monoconducteurs sans halogène H07Z-K 90°
70267101 - 40 x 0.5 1.0 480
70267103 - 40 x 0.5 3.0 1170
Contacts à ressort
70267106 - 20 x 0.5 1.0 220
70267108 - 20 x 0.5 3.0 580
70267110 - 20 x 0.5 5.0 940
Contacts à ressort avec monoconducteurs UL (MTW)
70267111 - 20 x 0.5 1.0 270
70267113 - 20 x 0.5 3.0 710
Contacts à ressort avec monoconducteurs sans halogène H07Z-K 90°
70267116 - 20 x 0.5 1.0 220
70267118 - 20 x 0.5 3.0 580
Contacts à ressort
70267121 - 40 x 0.5 1.0 440
70267123 - 40 x 0.5 3.0 1160
70267125 - 40 x 0.5 5.0 1880
Contacts à ressort avec monoconducteurs UL (MTW)
70267126 - 40 x 0.5 1.0 540
70267128 - 40 x 0.5 3.0 1420
Contacts à ressort avec monoconducteurs sans halogène H07Z-K 90°
70267131 - 40 x 0.5 1.0 440
70267133 - 40 x 0.5 3.0 1160

Avantages

  • Connecteur frontal pour *SIMATIC® S7, leader mondial des automates programmables (PLC)
  • Les monoconducteurs sont superfins et peu encombrants

Particularités

  • Nous n'utilisons que des connecteurs Siemens d'origine
  • Le diamètre extérieur est inférieur à celui des monoconducteurs H05V-K (0,5 mm²)

Homologations / références de la norme

  • Pour plus d'informations sur les monoconducteurs multinormés, cf. UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Constitution du produit

  • Les connecteurs frontaux sont assemblés avec des monoconducteurs de 0,5 mm² ou AWG 22 en bleu foncé (RAL 5010), repérage des conducteurs par numéros blancs selon leur affectation dans le connecteur, espacement d'environ 20 mm, extrémité opposée coupée nette
  • Également disponible sur demande avec la seconde extrémité équipée de cosses ou autres contacts

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • SIMATIC® est une marque déposée de Siemens AG
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.