71222231
ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*
Câble de raccordement pré-assemblé; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G1.5; 2.5 m; 80 mm dénudé plus ferrules
ÖLFLEX® PLUG CEE 5G1,5 16A 2,5m
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Application
- Pour le raccordements à tout consommateur de c.a. triphasé
- Machines et systèmes sur les chantiers de construction
- Selon EN 50565-2 : En locaux secs ou humides aussi bien qu'en extérieur