ÖLFLEX® PLUG CEE câble de raccordement avec déphaseur*

H07RN-F selon CEE avec déphaseur pour courant triphasé

Câble de raccordement ÖLFLEX® PLUG CEE avec inverseur de phase, <HAR> H07RN-F, connecteur, consommateur c.a. triphasé/5pôles CEE, dénudé d’un côté

Anciennement : ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Câble de raccordement et d'extension

CE Fire

Numéro d'article Ampérage prise Designation article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Poids Unité de base Prix de base
71002843 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3,5 252 872
71002844 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360 1170
71002846 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 3,5 420 1194
71002847 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600 1880

Applications

  • Pour le raccordements à tout consommateur de c.a. triphasé
  • Machines et systèmes sur les chantiers de construction
  • Selon EN 50565-2 : En locaux secs ou humides aussi bien qu'en extérieur

Particularités

  • Autres dimensions, longueurs, types de connecteurs et versions personnalisées sur demande

Homologations / références de la norme

  • Homologation pour type de câble <HAR> H07RN-F selon EN 50525-2-21

Constitution du produit

  • Connecteur CEE monté, 5 contacts, 400 V, rouge, 6h selon VDE 0623/EN 60309-2, protection anti-éclaboussures IP 44
  • dénudé sur 80 mm, avec cosses
  • à partir de 10 mm² : dénudé sur 100 mm, avec cosses

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001576
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cordon d'alimentation

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001576
  • Description de la classe ETIM 6.0 : Cordon d'alimentation

Code d'identification du conducteur

  • Selon VDE 0293-308 (tableau T9)

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Tension nominale

  • U0/U = 200/346 à 240/415

Tension d'essai

  • 2500 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -25°C à +60°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Veuillez respecter les consignes de sécurité conformément à DIN VDE 0620-1, Prises de courant, prolongateurs, connecteurs pour habitations privées et applications similaires - Partie 1 : Exigences générales, annexe E : « Installation uniquement par des personnes disposant d'une expertise et d'une expérience en matière d'électrotechnique ! »