ÖLFLEX® PLUG 540 P Câble de raccordement

Câble homologué VDE avec des connecteurs DIN/VDE ou de type international

ÖLFLEX® PLUG 540 P, câble de raccordement et de commande VDE triconducteur, première extrémité VDE/prise internationale, deuxième 30 mm démontée

  • Disponible avec connecteurs internationaux
  • Couleur de sécurité : jaune

CE VDE VDE audited EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en mm Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
73220851
3 G 1.5 8.9 5 215

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • 1 pièces par sachet plastique
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Veuillez respecter les consignes de sécurité conformément à DIN VDE 0620-1, Prises de courant, prolongateurs, connecteurs pour habitations privées et applications similaires - Partie 1 : Exigences générales, annexe E : « Installation uniquement par des personnes disposant d'une expertise et d'une expérience en matière d'électrotechnique ! »

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001576
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cordon d'alimentation

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001576
  • Description de la classe ETIM 6.0 : Cordon d'alimentation

Code d'identification du conducteur

  • Selon VDE 0293-308 (tableau T9)

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0: 250 V AC

Tension d'essai

  • Montage : 2000 V
  • ÖLFLEX 540 P : 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Avantages

  • Enregistrement VDE du câble : LAPP ÖLFLEX(R) 540 P, vendu au mètre et confectionné selon la taille
  • Couleur de sécurité : jaune
  • A l'homologation de marquage et de type VE pour la cosse centrale droite selon DIN/VDE dans le tableau des numéros d'articles

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Construction
  • Attention during installation regarding Tensile Strain Relief: The supple material of the cable's single core insulations has got a floating nature/stretchability, thus during wiring it shall be made sure the cable's single cores are relieved from tensile strain

Particularités

  • Bonne résistance de la gaine à l'abrasion et aux entailles
  • Gaine en mélange spécial de polyuréthane non propagateur de flamme

Homologations / références de la norme

  • Câble ÖLFLEX® 540 P : no. d'enreg. VDE 6583 - 300/500 VAC à 1,0 mm² ; no. d'enreg. VDE 6584 - 450/750 VAC à partir de 1,5 mm²

Constitution du produit

  • Brins en cuivre étamé
  • Isolation : TPE
  • Gaine extérieure en polyuréthane spécial
  • Version standard : Câble 3 conducteurs ÖLFLEX®540 P antichoc vert jaune Conducteur de protection PE Connecteur 3 pôles, droit, surmoulage, protégé contre les projections d'eau DIN/ VDE-Hybride-Contact de sécurité-Connecteur central (CEE 7/7 : Double système de protection antichoc français de Type E et allemand de type SchuKo-Type F) conforme aux normes DIN VDE 0620-1/ DIN 49441-R2/ DIN 49441-2-AR2 et technique de protection de connecteur IP 44 et avec fente de contact PE pour mèche ronde de mise à la terre du système de connecteur français de Type E
  • Autre extrémité: 30 mm dégainés, avec capuchons de protection pour les extrémités du conducteur
  • D'autres versions de prises internationales en raccord avec le câble ÖLFLEX ® 540P sur demande