Câble prolongateur ÖLFLEX® PLUG H07RN-F*

Câble d'extension de mise à la terre pouvant être équipé de connecteur et de prolongateur

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en mm Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
73222383 3 G 1.5 9.6 - 12.5 5 216
73222328 3 G 1.5 9.6 - 12.5 10 430
73222329 3 G 1.5 9.6 - 12.5 25 1075
73222330 3 G 1.5 9.6 - 12.5 50 2150
73222333 3 G 2.5 11.5 - 14.5 50 3600

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Tension nominale

  • U0: 250 V AC

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Construction
  • Équipements agricoles
  • En locaux humides ou en extérieur

Particularités

  • Autres dimensions, longueurs, types de connecteurs, de câbles et versions personnalisées sur demande

Constitution du produit

  • Connecteur de mise à la terre droit monté (16 ampères, 250 V, caoutchouc plein, couleur : noir) selon DIN 49440/441, indice de protection : IP 44
  • Connecteur de mise à la terre droit monté avec couvercle en caoutchouc (16 ampères, 250 V, caoutchouc plein, couleur : noir) selon DIN 49440/441, indice de protection : IP 44