Câble prolongateur ÖLFLEX® PLUG 540 P sécurité jaune*

Câble d'extension de mise à la terre pouvant être équipé de connecteur et de prolongateur

Câble d'extension ÖLFLEX® PLUG 540 P sécurité jaune, triconducteur, PUR, prise droite IP44 et couplage

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Construction
  • Équipements agricoles
  • En locaux humides ou en extérieur

Particularités

  • Autres dimensions, longueurs, types de connecteurs, de câbles et versions personnalisées sur demande

Constitution du produit

  • Connecteur de mise à la terre droit monté (16 ampères, 250 V, caoutchouc plein, couleur : noir) selon DIN 49440/441, indice de protection : IP 44
  • Connecteur de mise à la terre droit monté avec couvercle en caoutchouc (16 ampères, 250 V, caoutchouc plein, couleur : noir) selon DIN 49440/441, indice de protection : IP 44

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001576
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cordon d'alimentation

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001576
  • Description de la classe ETIM 6.0 : Cordon d'alimentation

Tension nominale

  • U0: 250 V AC

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.