Câble de connexion réseau ÖLFLEX® PLUG H05VV-F*

Câble de raccord au réseau PVC pour appareils électriques

Câble de raccordement réseau ÖLFLEX® PLUG H05VV-F, PVC, 1-2,5 mm², 1 extrémité type mise à la terre coudée avec contact de terre double/ 2e couplage IEC ou démontée

D'autres couleurs et types de confection disponibles sur demande

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Couleur Diamètre extérieur en [mm] Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
1ère extrémité avec connecteur coudé antichoc moulé à deux contacts reliés à la terre
2ème extrémité : prolongateur IEC 3 broches droit moulé
73222334
3 G 1.0 noir 6.3 - 8 2,5 72
73222336
3 G 1.0 gris 6.3 - 8 2,5 72
73222381
3 G 1.5 gris 7.4 - 9.4 5 216
73222335
3 G 1.0 blanc 6.3 - 8 2,5 72
2ème extrémité : couplage IEC C13, rectangulaire, 3 broches, moulé
74320106
3 G 1.5 noir 7.4 - 9.4 3,5 151,2
74320092
3 G 1.5 noir 7.4 - 9.4 7,5 324
1ère extrémité avec connecteur coudé antichoc moulé à deux contacts reliés à la terre
2ème extrémité : dénudé sur 30 mm, avec conducteur et cosses
70261139
3 G 1.0 noir 6.3 - 8 1,5 43,2
70261140
3 G 1.0 noir 6.3 - 8 2 57,6
70261141
3 G 1.0 noir 6.3 - 8 3 86,4
70261166
3 G 1.0 noir 6.3 - 8 5 144
70261145
3 G 1.0 gris 6.3 - 8 1,5 43,2
70261146
3 G 1.0 gris 6.3 - 8 2 57,6
70261147
3 G 1.0 gris 6.3 - 8 3 86,4
70261143
3 G 1.0 blanc 6.3 - 8 2 57,6
70261144
3 G 1.0 blanc 6.3 - 8 3 86,4
70261148
3 G 1.5 noir 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261149
3 G 1.5 noir 7.4 - 9.4 2 86
70261150
3 G 1.5 noir 7.4 - 9.4 3 129
70261160
3 G 1.5 noir 7.4 - 9.4 5 215
70261185
3 G 1.5 gris 7.4 - 9.4 1 43,2
70261154
3 G 1.5 gris 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261155
3 G 1.5 gris 7.4 - 9.4 2 86
70261156
3 G 1.5 gris 7.4 - 9.4 3 129
70362272
3 G 1.5 gris 7.4 - 9.4 4 172
70261151
3 G 1.5 blanc 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261152
3 G 1.5 blanc 7.4 - 9.4 2 86
70261153
3 G 1.5 blanc 7.4 - 9.4 3 129
70261163
3 G 2.5 noir 9.2 - 11.4 3 216

Applications

  • Appareils électriques

Particularités

  • Pour plus d'informations concernant les connecteurs internationaux, rendez vous sur notre site www.lappfrance.fr
  • Indépendamment des limites imposées par la norme d'utilisation EN50565-2 en matière d'utilisation pour le câble PVC H05VV-F, il faut également tenir compte du fait que les couleurs de gaines plus claires que le noir réduisent nettement la résistance aux UV de la gaine et, alors, la possibilité d'utilisation de l'ensemble du câble sous les rayons directs du soleil

Constitution du produit

  • 1ère Extrémité : connecteur rectangulaire de terre avec double contact de mise à la terre
  • 2ème extrémité : couplage IEC droit moulé 3 broches
  • Alternative aux rubans d'isolation et aux gaines thermiques

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001576
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cordon d'alimentation

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001576
  • Description de la classe ETIM 6.0 : Cordon d'alimentation

Code d'identification du conducteur

  • Selon VDE 0293-308 (tableau T9)

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Tension nominale

  • U0: 250 V AC

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • 5°C à 60°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Veuillez respecter les consignes de sécurité conformément à DIN VDE 0620-1, Prises de courant, prolongateurs, connecteurs pour habitations privées et applications similaires - Partie 1 : Exigences générales, annexe E : « Installation uniquement par des personnes disposant d'une expertise et d'une expérience en matière d'électrotechnique ! »