Câble de connexion réseau ÖLFLEX® PLUG H03VV-F*

Câble de raccord au réseau PVC pour appareils électriques

Câble de raccordement réseau ÖLFLEX® PLUG H03VV-F, PVC, 3G0,75, 1 extrémité type mise à la terre coudée avec contact de terre double/ 2e couplage IEC ou démontée

D'autres couleurs et types de confection disponibles sur demande

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Couleur Diamètre extérieur en [mm] Longueur (m) Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
1ère extrémité avec connecteur coudé antichoc moulé à deux contacts reliés à la terre
2ème extrémité : dénudé sur 30 mm, avec conducteur et cosses
70261130
3 G 0.75 noir 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261131
3 G 0.75 noir 5.4 - 6.8 2 43,2
70261132
3 G 0.75 noir 5.4 - 6.8 3 64,8
70261136
3 G 0.75 gris 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261137
3 G 0.75 gris 5.4 - 6.8 2 43,2
70261138
3 G 0.75 gris 5.4 - 6.8 3 64,8
70261133
3 G 0.75 blanc 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261134
3 G 0.75 blanc 5.4 - 6.8 2 43,2
70261135
3 G 0.75 blanc 5.4 - 6.8 3 64,8

Applications

  • Appareils électriques

Particularités

  • Pour plus d'informations concernant les connecteurs internationaux, rendez vous sur notre site www.lappfrance.fr
  • Indépendamment des limites imposées par la norme d'utilisation EN50565-2 en matière d'utilisation et pour le câble PVC H03VV-F, il faut également tenir compte du fait que les couleurs de gaines plus claires (autre que noires) réduisent nettement la résistance aux UV de la gaine et, dès lors, la possibilité d'utilisation de l'ensemble du câble sous les rayons directs du soleil.

Constitution du produit

  • 1ère Extrémité : connecteur rectangulaire de terre avec double contact de mise à la terre
  • Autre extrémité: 30 mm dégainés, avec capuchons de protection pour les extrémités du conducteur
  • ou sur demande : première extrémité avec connecteur coudé antichoc moulé à deux contacts reliés à la terre, deuxième extrémité avec prolongateur IEC droit moulé (voir l'image)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001576
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cordon d'alimentation

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001576
  • Description de la classe ETIM 6.0 : Cordon d'alimentation

Code d'identification du conducteur

  • HD 308/VDE 0293-308 : 3 conducteurs avec conducteur de protection

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Tension nominale

  • U0: 250 V AC

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • 5°C à 60°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Veuillez respecter les consignes de sécurité conformément à DIN VDE 0620-1, Prises de courant, prolongateurs, connecteurs pour habitations privées et applications similaires - Partie 1 : Exigences générales, annexe E : « Installation uniquement par des personnes disposant d'une expertise et d'une expérience en matière d'électrotechnique ! »