ÖLFLEX® SERVO Extended Line selon Siemens 6FX8002 (PUR)

Numéro d'article Longueur (m) Référence assemblage SIEMENS® Indice de cuivre kg/1000 pièces Autres dimensions Conditionnement Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® SERVO Core Line pour Siemens 6FX8002 (PUR)
5480000015 10.0 2AD00 686,8 Autres longueurs disponibles 1
5480000065 10.0 2AH00 801,85 Autres longueurs disponibles 1
5480000165 10.0 2CA31 827,19 Autres longueurs disponibles 1
5480000290 10.0 2CH00 686,8 Autres longueurs disponibles 1
5480000390 10.0 2DC10 383,8 Autres longueurs disponibles 1
5480000415 10.0 2DC20 383,8 Autres longueurs disponibles 1
5480000440 10.0 2EQ10 808 Autres longueurs disponibles 1
5480004940 10.0 5CN51 3034 Autres longueurs disponibles 1
5480005290 10.0 5CS13 4 624,7 Autres longueurs disponibles 1
5480005440 10.0 5CS51 3034 Autres longueurs disponibles 1
5480005990 10.0 5DN51 3 372,25 Autres longueurs disponibles 1

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Spécialement conçu pour la construction de machines-outils
  • Câbles pour applications en chaînes porte-câbles: pour des distances jusqu'à 100m (horizontalement)
  • Pour des séquences de déplacement très dynamiques

Particularités

  • Ligne étendue pour les contraintes mécaniques élevées sur les chaînes d'alimentation
  • Éprouvé pour les contraintes dynamiques les plus élevés et les longues distances

Homologations / références de la norme

  • Construction selon le standard SIEMENS® 6FX 8002
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Constitution du produit

  • Gamme complète de types
  • câble de frein avec jauge pour conducteur 1,5mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteurs de puissance : Noir avec marquage U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; Conducteur de protection Vert/Jaune
  • Modèles en option avec une paire de conducteurs pilotes : noir ; blanc
     
    Deux paires de conducteurs pilotes : noir avec numéros blancs : 5, 6, 7, 8

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile :
    7,5 x diamètre extérieur (1,5-16 mm²)
    10 x diamètre extérieur (25-50 mm²)
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation flexible : -40°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)
  • En pose fixe : -50°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)

Alternance des cycles de flexion

  • 10 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Autres longueurs et versions d'embouts de câbles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/