ÖLFLEX® SERVO Core Line pour Siemens 6FX8002 (PUR)

Numéro d'article Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Nombre de conducteurs et section en mm² Référence assemblage SIEMENS® Indice de cuivre kg/1000 pièces Autres dimensions Conditionnement Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® SERVO Core Line pour Siemens 6FX8002 (PUR)
5480005390 11,5 10.0 4 G 2,5 5CS31 1 322,25 Autres longueurs disponibles 1
5480000665 10 10.0 4 G 1,5 5CN01 830,25 Autres longueurs disponibles 1
5480000715 11,5 10.0 4 G 2,5 5CN11 1230 Autres longueurs disponibles 1
5480000765 11,5 10.0 4 G 2,5 5CN31 1230 Autres longueurs disponibles 1
5480001065 10 10.0 4 G 1,5 5CS01 830,25 Autres longueurs disponibles 1
5480001115 11,5 10.0 4 G 2,5 5CS11 1230 Autres longueurs disponibles 1
5480001215 10 10.0 4 G 1,5 5CS21 830,25 Autres longueurs disponibles 1
5480001765 14,4 10.0 4 G 2,5+(2x1,5) 5DN11 2 078,7 Autres longueurs disponibles 1
5480001840 16,3 10.0 4 G 4,0+(2x1,5) 5DN41 2 769,55 Autres longueurs disponibles 1
5480002115 12,8 10.0 4 G 1,5+(2x1,5) 5DS01 1 465,75 Autres longueurs disponibles 1
5480049200 10 10.0 4 G 1,5 5CS06 1 448,59 Autres longueurs disponibles 1
5480002215 14,4 10.0 4 G 2,5+(2x1,5) 5DS31 2 078,7 Autres longueurs disponibles 1

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Spécialement conçu pour la construction de machines-outils
  • For travel distances up to 10 m
  • Pour des applications dynamiques
  • Montage et assemblage en ligne automatisé des lignes de production
  • Utilisation en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Nouveau câble servo en PUR, sans halogène et blindé
  • Concept innovant de connecteur
  • Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère

Homologations / références de la norme

  • Conception selon la norme SIEMENS®

Constitution du produit

  • câble de frein avec jauge pour conducteur 1,5mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Gris avec impression blanc : W/L3/D/L-GN/GE Conducteur de protection Conducteur d'alimentation : WS ; SW

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Cl.5 / IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : 7,5 x diamètre du câble
  • Pose fixe : 4x diamètre du câble

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation flexible : -40°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)
  • En pose fixe : -50°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)

Alternance des cycles de flexion

  • 5 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Autres longueurs et versions d'embouts de câbles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/