ÖLFLEX® SERVO Core Line pour Siemens 6FX5002 (PVC)

Numéro d'article Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Nombre de conducteurs et section en mm² Référence assemblage SIEMENS® Indice de cuivre kg/1000 pièces Autres dimensions Conditionnement Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® SERVO Core Line pour Siemens 6FX5002 (PVC)
5480007020 9,4 10.0 4 G 1,5 5CA05 818,1 Autres longueurs disponibles 1
5480007090 11,1 10.0 4 G 2,5 5CA15 1212 Autres longueurs disponibles 1
5480007510 9,4 10.0 4 G 1,5 5CN01 830,25 Autres longueurs disponibles 1
5480007650 11,1 10.0 4 G 2,5 5CN11 1230 Autres longueurs disponibles 1
5480007720 9,4 10.0 4 G 1,5 5CN21 830,25 Autres longueurs disponibles 1
5480007790 11,1 10.0 4 G 2,5 5CN31 1230 Autres longueurs disponibles 1
5480008210 11,1 10.0 4 G 2,5 5CQ15 1212 Autres longueurs disponibles 1
5480008630 9,4 10.0 4 G 1,5 5CS01 830,25 Autres longueurs disponibles 1

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Machines de production alimentaire et d'emballage
  • Machine à bois
  • Pour des distances jusqu'à 10 m
  • Pour utilisations statiques et dynamiques
  • Utilisation en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère
  • Nouveau câble servo en PVC, blindé
  • Concept innovant de connecteur

Homologations / références de la norme

  • Conception selon la norme SIEMENS®

Constitution du produit

  • câble de frein avec jauge pour conducteur 1,5mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteur d'alimentation : couleur avec impression en blanc Marron avec impression en blanc : V/L2 Noir avec impression en blanc : U/L1/C/L+
  • Gris avec impression blanc : W/L3/D/L-GN/GE Conducteur de protection Conducteur d'alimentation : WS ; SW

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : 7,5 x diamètre du câble
  • Pose fixe : 4x diamètre du câble

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : -5 °C à + 70 °C (UL : +80°C)
  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C

Alternance des cycles de flexion

  • 5 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Autres longueurs et versions d'embouts de câbles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/